LED-belysningselement 230 V~ for jordede stikkontakter med kontrollampe
tidligere stikkontaktgenerasjon

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
gul, 1,14 mA
Bestillingsnr 0497 11
0497 11
EAN 4010337497110
PE 1/5
PS 01
blå, 1,8 mA
Bestillingsnr 0497 12
0497 12
EAN 4010337497127
PE 1/5
PS 01
Rød, 1,14 mA
Bestillingsnr 0497 13
0497 13
EAN 4010337497134
PE 1/5
PS 01
LED hvit, 0,5 mA
Bestillingsnr 0497 19
0497 19
EAN 4010337881810
PE 1/5
PS 01
grønn, 1,03 mA
Bestillingsnr 2689 00
2689 00
EAN 4010337011200
PE 1/5
PS 01
 

Egenskaper

Egenskaper

  • Reservedel for 0452 xx og 2763 xx.
  • Belysningselementene er kun kompatible som reservedeler for den gamle SCHUKO-generasjonen.
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
Startside Innfelte innsatser, tilbehør Belysningselementer LED-belysningselement 230 V~ for jordede stikkontakter med kontrollampe tidligere stikkontaktgenerasjon