Deksel pluggbart med adapterramme for apparater med deksel (50 x 50 mm) og skrått utløp (IP20)

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
renhvit
Bestillingsnr 0682 66
0682 66
EAN 4010337682660
PE 1/5
PS 13
antrasitt
Bestillingsnr 0682 67
0682 67
EAN 4010337682677
PE 1/5
PS 13
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 0682 65
0682 65
EAN 4010337682653
PE 1/5
PS 13
 

Valgfri reservedel

Egenskaper

Merknader

  • Ikke egnet for våtromsinstallasjon, ettersom beskyttelsesgrad er IP20.
  • Med deksel og dekkramme (enkel til 5-dobbel) kan eksterne apparater med kvadratisk sentralplate (50 x 50 mm) integreres i bryterprogrammet TX_44.
  • For eksterne apparater med kvadratisk sentralplate (50 x 50 mm) f.eks. fra Alcatel, AMP Econo Link System, Brand-Rex, METZ CONNECT (BTR), Kannegieter BICC Brand Rex, Krone, Molex, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik RJ45 tilkoblingsboks kat.5 BICC, Siemens ICCS 100 og 300, Telegärtner, Telenorma, TKM, Quante, Panduit (dobbel MSCSP 2) osv.