Spenningsforsyning AC 24 V 1 A

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 1024 00
4547231
1024 00
4547231
EAN 4010337010715
PE 1
PS 26
 

Egenskaper

Egenskaper

  • Spenningsforsyning til værstasjon og innebygd varmeanlegg av vindsensor 0 – 10 V, regnsensor 0 / 10 V osv.

Tekniske data

Nominell spenning
primær:
AC 230 V 50/60 Hz
sekundær:
AC 24 V

Sekundær nominell strøm:
1 A

Tilkoblinger:
Skruklemmer

Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm²

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Mål

Delingsenheter (DE): 4
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
Spenningsforsyning
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 1024 00

PDF, 214 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Power supply
Operating instructions

Operating manual.

Bestillingsnr 1024 00

PDF, 214 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger