PTS-koblingsaktuator

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 1289 00
6306408
1289 00
6306408
EAN 4010337289005
PE 1
PS 18
 

Nødvendig tilbehør

En av de følgende artiklene:
 

styreenhet audio TMA styreenhet video TMA

Egenskaper

Egenskaper

  • Koblingsaktuator for kobling av lys, aktivering av døråpner for sidedører eller andre funksjoner via Gira porttelefonbuss.
  • Aktivering av en potensialfri koblingskontakt 230 V / 10 A via 2-tråds buss.
  • Koblingsaktuatoren kan aktiveres via:
    knappene “Dør” og “Lys” på svarapparatet,
    anropsknappen på dørstasjonen,
    anropsknappen på svarapparatet.
  • Koblingsaktuatoren har fem forskjellige driftsmoduser: kobling, tidsur/s, tidsur/min, impuls og døråpner.
  • Impulsfunksjon for aktivering av eksisterende trappeoppgangsautomater.
  • Binærinngang for kobling av funksjoner via en tilkoblet mekanisk trykknapp.
  • Koblingstiden kan stilles inn trinnløst fra 1 til 10 sek el. 1 til 10 min avhengig av den innstilte funksjonen.

Tekniske data

Spenningsforsyning:
via 2-trådsbuss

Potensialfri relékontakt
alternativt:
10 A ved AC 230 V
alternativt:
2 A ved DC 30 V

Antall anropstrykknapper som kan programmeres:
maks. 16

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Koblingsaktuatoren er beregnet for montering i underfordelingen. Hvis dette ikke er mulig, brukes en vanlig påveggfordeler.
  • Med denne komponenten er det mulig å opprette porttelefonanlegg med mer enn 30 deltakere.

Mål

Delingsenheter (DE): 2

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Gira porttelefonkonfigurator
Gira porttelefonsystem muliggjør systemer av ulike typer og størrelser: fra eneboliger og boligblokker til hele boligkomplekser. Fra enkle lyd- og videosystemer til integrering i et datanettverk. Gira porttelefonkonfigurator er et brukervennlig nettbasert verktøy som gjør den individuelle konfigurasjonen av slike systemer til en fornøyelse – for huseiere og administratorer, men også for håndverkere og andre fagfolk.
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 128900

RFA, 668 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 128900

IFC, 212 Kb

Laste


Koblingsaktuator
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 1289 00

PDF, 193 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Bestillingsnr

PDF, 5.563 Kb

Laste


Switching actuator
Operating instructions

Operating instructions

Bestillingsnr 1289 00

PDF, 198 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger