DALI potensiometer med integrert strømforsyning

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 2028 00
2028 00
EAN 4010337023456
PE 1
PS 02
 
Utgående artikkel. Kan leveres til 03/2025.

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Kobling og innstilling av lysstyrke for lamper med DALI grensesnitt.
  • Integrert spenningsforsyning iht. DALI spesifikasjon (DIN IEC 60926) for 26 DALI deltagere.
  • Parallellkobling av opptil 4 DALI potensiometere med integrert strømforsyning for forsyning av opptil 104 DALI deltakere.
  • Betjening kan skje parallelt fra flere betjeningspunkter. Kommunikasjonen skjer via Broadcast.
  • Permanent lagring av grunn- el. innkoblingslysstyrke.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Inngangseffekt:
maks. 2 W

Nominell spenning DALI:
DC 16 V (vanl.)

Utgangsstrøm:
maks. 52 mA

Antall DALI deltakere:
maks. 26

Antall DALI potensiometere med integrert strømforsyning som kan parallellkobles:
maks. 4

Entrådet tilkobling:
maks. 4 mm²

Monteringsdybde:
32 mm

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Ved valg av DALI spenningsforsyning må det alltid tas hensyn til antallet DALI deltakere og DALI potensiometeret (gjelder alltid som 1 deltager).

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

DALI lysstyring
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 202800

RFA, 436 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 202800

IFC, 15 Kb

Laste


DALI-potensiometer, DALI-potensiometer med integrert strømforsyning
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2018 00
2028 00

PDF, 844 Kb

Laste


Nedlasting (en)


DALI potentiometer, DALI potentiometer with integrated power supply unit
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2018 00
2028 00

PDF, 845 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger