Bevegelsesdetektorpåsats 2,20 m Komfort for KNX
System 55

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 2051 01
4507762
2051 01
4507762
EAN 4010337027119
PE 1/5
PS 06
renhvit glans
Bestillingsnr 2051 03
4507763
2051 03
4507763
EAN 4010337027126
PE 1/5
PS 06
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 2051 26
4507766
2051 26
4507766
EAN 4010337032854
PE 1/5
PS 06
antrasitt
Bestillingsnr 2051 28
4507768
2051 28
4507768
EAN 4010337027140
PE 1/5
PS 06
svart matt
Bestillingsnr 2051 005
4507901
2051 005
4507901
EAN 4010337037200
PE 1/5
PS 06
grå matt
Bestillingsnr 2051 015
2051 015
EAN 4010337082996
PE 1/5
PS 06
rustfritt stål (lakkert)
Bestillingsnr 2051 600
4507769
2051 600
4507769
EAN 4010337033028
PE 1/5
PS 06
 
Erstatter KNX bevegelsesmelder1305 ..

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Montering på busskopling 3.
  • Konfigurerbar for bevegelsesregistrering (anvendelse "Vekter") eller romovervåkning (anvendelse "Melder").
  • Analyse av lysstyrke ved aktiv bevegelsesregistrering i vekterdrift. Avslåing av belysningen ved overskridelse av lysstyrkenivået.
  • Prosjekterbart antall bevegelsesimpulser innenfor en overvåkningstid i melderdrift.
  • Bevegelsesregistrering skjer digitalt via 2 PIR-sektorer.
  • Følsomheten til bevegelsesregistreringen for hver av PIR-sektorene kan parametreres trinnvis.
  • Integrert lysstyrkesensor for registrering av omgivelseslysstyrken.
  • Tilpasning av følsomheten via en innstiller på apparatet eller med IR-fjernkontroll PIR KNX (tilbehør).
  • Analyse av målt lysstyrke med opptil tre lysstyrkegrenseverdier som er uavhengig av hverandre.
  • Visning av bevegelsesregistreringen (permanent eller bare ved gåtest).
  • Opptil 5 funksjonsområder som kan konfigureres vilkårlig til anvendelsen "Vekter", "Vekter med utkoblingslysstyrke" eller "Melder".
  • For hvert funksjonsområdet står to utgangs-kommunikasjonsobjekter til disposisjon, hvor koplings- og styringskommandoer sendes ut til KNX.
  • Konfigurerbare funksjoner: kobling, trappeoppgangfunksjon, dimmeverdigiver, underenhet for lysscene, temperaturverdigiver, lysstyrkeverdigiver, driftsmodus omkobling, kobling med tvangsstilling.
  • Funksjonsblokkomkobling for busskontrollert omkobling mellom to funksjonsblokkgrupper.
  • Omkobling av driftsmodus (OFF / AUTO / ON) på første funksjonsblokk under drift med lokal betjening eller via kommunikasjonsobjekt med lokal betjening på flere bevegelsesdetektorer for KNX via tastsensor for KNX eller visualisering.
  • Behovsorientert sperring av enkelte funksjonsområder via KNX.
  • Manuell betjening av kontrollerte KNX aktuatorer og dermed deaktivering av PIR-automatikk mulig.
  • Funksjonsområdet kan i lysstyrkeuavhengig drift registrere tidsrommet etter en siste bevegelse og sende ut til KNX via et kommunikasjonsobjekt. Denne funksjonen tillater for eksempel en enkel overvåkning av personbevegelser i sykehjem.
  • Funksjonsmåten til bevegelsesregistreringen kan innstilles på anvendelsen "Vekter" eller "Vekter med utkoblingslysstyrke".
  • Apparatet kan i anvendelsene "Vekter" eller "Vekter med utkoblingslysstyrke" brukes som enkeltapparat, som hoved- eller underenhet.
  • Gåtest-funksjon for bistand ved prosjektering og innstilling av PIR-registreringsområde.
  • Integrert romtemperaturmåling.
  • Demonteringsalarm, ved uttrekking av busskopling utløses et 1-bits eller 1-bytes telegram.
  • IR-fjernkontroll PIR KNX (tilbehør) for innstilling av funksjoner i første funksjonsområde (skumringstrinn, bevegelsesregistreringens følsomhet, bevegelsesanalyse og etterløpstid). Inn- og utkobling av gåtest-funksjon.

Tekniske data

KNX medi­um:
TP256

Mon­te­rings­høy­de opp­til 2,20 m
Re­gist­re­rings­om­rå­de for­over:
maks. 15 m
Rekke­vid­de på hver side:
maks. 10 m

Mon­te­rings­høy­de opp­til 1,10 m
Re­gist­re­rings­om­rå­de for­over:
maks. 10 m
Rekke­vid­de på hver side:
maks. 9 m

Re­gist­re­rings­vin­kel:
180°

Lys­styr­kesen­sor
Måle­om­rå­de:
ca. 1 til 1000 lx

Be­skyt­tel­ses­grad
Sys­tem 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Om­gi­vel­ses­tem­pe­ra­tur:
-25 °C til +55 °C

Tem­pe­ra­tur­sen­sor
Måle­om­rå­de:
-20 °C til +55 °C
Nøy­ak­tig­het:
±1 K

Merknader

  • Bevegelsesmelderen er ikke egnet for alarmmeldinger i alarmanlegg som samsvarer med VdS.
  • Også egnet for monteringshøyde 1,10 m (redusert registreringsområde).
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
Bevegelsesdetektor Komfort 1,10 m / 2,20 m
Produktdatabase

fra ETS4.2

Bestillingsnr 2050 ..
2051 ..

ZIP, 946 Kb

Laste


Bevegelsesdetektor Komfort, Standard 2,20 m
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2041 ..
2051 ..

PDF, 3.274 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Motion detector Comfort 1.10 m / 2.20 m
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 2050 ..
2051 ..

PDF, 11.967 Kb

Laste


Motion detector Comfort. Standard 2.20 m
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2041 ..
2051 ..

PDF, 3.276 Kb

Laste


Motion detector Komfort 1.10 m / 2.20 m
Product database

from ETS4.2

Bestillingsnr 2050 ..
2051 ..

ZIP, 946 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger

Samtykke til informasjonskapsler

Ved å klikke på “Godta alle” samtykker du til at Gira bruker informasjonskapsler og lignende teknologier og behandler dataene om din bruk av nettstedet for å forbedre dette nettstedet og for å opprette din brukerprofil med det formålet å vise personlig tilpasset reklame. Merk at Gira også deler informasjon om din bruk av nettstedet med partnere for sosiale medier, reklame og analyse.

Du samtykker også til at Gira og tredjepart behandler dataene om din bruk av nettstedet til disse formålene i såkalte usikre tredjeland utenfor EØS, selv om et personvernnivå som er sammenlignbart med lovgivningen i EU ikke er sikret. Det finnes blant annet risiko for at myndighetene i disse landene kan få tilgang til de behandlede opplysningene og at rettighetene til den registrerte er begrenset eller utelukket.

Du kan når som helst endre innstillingene dine ved å klikke på lenken “Innstillinger for informasjonskapsler” som du finner nederst på hver side. Der kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke med fremtidig virkning.

Alle informasjonskapslene vi trenger for å kunne vise deg siden.

Formål med behandlingen av opplysninger:

  • Privatkundeside: Bruk av alle øktbaserte funksjoner på siden
  • Forretningskundeside: Autentisering, preferanser og mellomlagring av brukerinndata

Kategorier for personopplysninger:

  • Privatkundeside: IP-adresse, øktens varighet, benyttet nettleser, enhet
  • Forretningskundeside: Forhåndsinnstillinger og preferanser. Omfatter også navn, adresse og e-post hvis et kontaktskjema fylles ut. (For gjenbruk hvis flere skjemaer fylles ut under den samme økten), IP-adresse (anonymisert)

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav f i personvernforordningen
  • Forsvar av berettigede interesser: Se formål med behandlingen av opplysninger

Mottaker:Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven

Overføring til tredjeland:Ingen

Informasjonskapselens levetid:

  • Lagring av dataene om varigheten på økten frem til nettleseren avsluttes
  • Tidspunkt for lagringen: Ved åpning av siden

Formål med behandlingen av opplysninger:Brukes til å opprettholde statusen til Home Assistant-konfigurasjonen i forbindelse med bruken av Gira Home Assistant

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, ID for konfigurasjonen. En forbindelse med en person oppstår først når konfigurasjonen er avsluttet (håndverker valgt og data angitt)

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav f i personvernforordningen
  • Forsvar av berettigede interesser: Se formål med behandlingen av opplysninger
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
  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • ISE Individuelle Software und Elektronik GmbH
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
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert), målgruppeklassifisering (byggherre/sluttbruker, håndverker, planlegger, engroshandel, arkitekt)

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav f i personvernforordningen
  • Forsvar av berettigede interesser: Se formål med behandlingen av opplysninger

Mottaker:Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven

Overføring til tredjeland:Ingen

Informasjonskapselens levetid:6 måneder

Bruk av informasjonskapsler og lignende teknologier for å forbedre nettstedet vårt og tilbudene våre.

Formål med behandlingen av opplysninger:Statistisk analyse av bruken av nettsiden

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert/forkortet), den besøkendes omtrentlige region, benyttet nettleser og programtillegg, språkinnstilling i nettleseren, tidspunkt for åpning av siden, lastingstid, operativsystem, skjermstørrelse, referanse, tidspunkt for tidligere besøk, antall besøk

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven

Overføring til tredjeland:Ingen

Informasjonskapselens levetid:

  • 12 måneder
  • Tidspunkt for lagringen: Etter samtykke

Formål med behandlingen av opplysninger:Kontroll av om data angis på nettsted av et menneske eller et automatisert program

Kategorier for personopplysninger:

  • Privatkundeside: IP-adresse (anonymisert), hvor lang tid den besøkende er på nettstedet, musbevegelser utført av brukeren
  • Forretningskundeside: IP-adresse (anonymisert), hvor lang tid den besøkende er på nettstedet, musbevegelser utført av brukeren, dato og klokkeslett for besøket på det gjeldende nettstedet, internettadresse eller URL til det åpnede nettstedet

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:

  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Overføring til tredjeland:

  • Tredjeland: USA
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettsiden. Google Analytics undersøker blant annet de besøkendes opprinnelse og hvor lenge de besøker de enkelte sidene, og gir dermed mulighet til en bedre side- og funksjonsoptimering.

Kategorier for personopplysninger:Sted, tid og hyppighet for besøket på nettstedet vårt, IP-adresse (anonymisert)

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:

  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Overføring til tredjeland:

  • Tredjeland: USA
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:14 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Administrering av nettstedtagger via et grensesnitt

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert)

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:

  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Overføring til tredjeland:

  • Tredjeland: USA
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:14 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Visning av videoer

Kategorier for personopplysninger:

  • Privatkundeside: IP-adresse (anonymisert), hvor lang tid den besøkende er på nettstedet, musbevegelser utført av brukeren
  • Forretningskundeside: IP-adresse (anonymisert), hvor lang tid den besøkende er på nettstedet, musbevegelser utført av brukeren, dato og klokkeslett for besøket på det gjeldende nettstedet, internettadresse eller URL til det åpnede nettstedet

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:Vimeo, LLC (USA)

Overføring til tredjeland:

  • Tredjeland: USA
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:Lengre enn 12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Med Hotjar kan vi opprette et slags varmebilde av utvalgte sider. Dette gjør det mulig å se hvordan brukere beveger seg på siden. Vi ser hvor du klikker, hvor langt ned du ruller og hvordan du beveger deg på siden.

Kategorier for personopplysninger: - IP-adresse, varmekart over bruken

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:

  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • Hotjar Ltd.

Overføring til tredjeland:Ingen

Informasjonskapselens levetid:12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Visning av videoer

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, dato, klokkeslett og besøkt nettside

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Overføring til tredjeland:

  • Tredjeland: USA
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:Lengre enn 12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Visning av interaktive kart

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert), dato og klokkeslett for besøket på det gjeldende nettstedet, internettadresse eller URL til det åpnede nettstedet

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Overføring til tredjeland:

  • Tredjeland: USA
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:12 måneder

For å kunne fastslå interessene dine og for å kunne vise deg produkter som er tilpasset deg.

Formål med behandlingen av opplysninger:Med Doubleclick kan annonser på en nettside slås på og administreres. Når, hvor og hvor ofte de skal vises, styres av operatøren via kampanjer.

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert)

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:

  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Overføring til tredjeland:

  • Tredjeland: USA
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:14 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Via sporingen av bruken av tilbud fra Gira kan Giras markedsførings- og salgsprosesser digitaliseres og automatiseres. Bruk av segmentering av abonnenter / besøkende på nettstedet gir mulighet til målrettet og individuell informasjon. Med den økte oppmerksomheten kan oppfølgingsaktiviteter styrkes og dessuten en økt grad av kundetilfredshet oppnås.

Kategorier for personopplysninger:Dato og klokkeslett, type (objekt, for eksempel eMailing, LeadPage), Browser Referrer, User Agent, lenke-ID (valgfritt), objekt-ID, valgfri objektavhengig informasjon, individuelle overføringsparametere, geokoordinater eller alternativt IP-baserte geokoordinater (for skjema med adresseangivelse) via Locr GmbH (registrering av postadresser uten for- og etternavn) med serverplassering i Tyskland

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:

  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • SC Networks GmbH

Overføring til tredjeland:Ingen

Informasjonskapselens levetid:12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettstedet og måling av effekten av kampanjer

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, nettleserinformasjon, besøkt nettsted, dato og klokkeslett for besøket, enhetsinformasjon, bruksdata, klikkbane, geografisk plassering

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:

  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • Meta Platforms Ireland Ltd, Meta Platforms, Inc. (USA)

Overføring til tredjeland:

  • Tredjeland: USA
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:90 dager

Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettstedet og måling av effekten av kampanjer

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, nettleserinformasjon, besøkt nettsted, dato og klokkeslett for besøket, enhetsinformasjon, bruksdata, klikkbane, geografisk plassering

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:

  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • Pinterest, Inc. (USA)

Overføring til tredjeland:

  • Tredjeland: USA
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettstedet, bruk av denne informasjonen til plassering av målrettet reklame på LinkedIn (retargeting)

Kategorier for personopplysninger:Enhets- og nettleseregenskaper, IP-adresse, referrer-URL og tidsstempel

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:

  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • LinkedIn Ireland Unlimited Company

Overføring til tredjeland:Vi overfører ikke personopplysningene dine til tredjeland. Med hensyn til overføring av personopplysningene dine til tredjeland utført av LinkedIn viser vi til deres personvernerklæring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Informasjonskapselens levetid:12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettstedet og måling av effekten av kampanjer. Google Ads bruker data for å plassere annonser fra Gira på nettsteder, sosiale medier, i søkeresultater og andre digitale plattformer, og for å måle suksessen til reklamekampanjer.

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, nettleserinformasjon, besøkt nettsted, dato og klokkeslett for besøket, enhetsinformasjon, bruksdata, klikkbane, geografisk plassering

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:

  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Overføring til tredjeland:

  • Tredjeland: USA
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:90 dager