Gira S1

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 2089 00
2089 00
EAN 4010337035374
PE 1
PS 25
 

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Sikker fjerntilgang med Gira SmartHome-appen, HomeServer-appen og Gira sikkerhetssystem iOS- og Android-app.
  • Sikker ekstern tilgang på internettbaserte visualiseringer.
  • Sikkert fjernvedlikehold og trygg fjernprogrammering fra Gira HomeServer, Gira G1, Gira X1, Gira L1 og Gira PTS IP-datagrensesnitt.
  • Sikkert fjernvedlikehold via Gira HomeServer-eksperten.
  • Sikkert fjernvedlikehold via Gira Project Assistant (GPA).
  • Sikkert fjernvedlikehold på KNX prosjekter via ETS. Programmering og diagnose støttes via gruppe- og bussmonitor.
  • Forbindelse av Gira HomeServer til KNX-bussen ved hjelp av KNX Secure Tunneling.
  • Sikker fjerntilgang til HTML-sider i Smart Home-nettverket.
  • Sikker fjerntilgang til andre enheter via OpenVPN (f.eks. telefonanlegg, kamerasystemer, nettverksapparater).
  • Enkel installering av VPN-forbindelse via Gira apparatportal.
  • Full støtte fra KNX Secure.
  • Sikker dataoverføring med SSL/TLS-kryptering.
  • Sikkert fjernvedlikehold og sikker ekstern tilgang via VPN.
  • Enkel installering av VPN-forbindelse via Gira apparatportal.
  • Sending av pushvarsler til Gira Smart Home-appen.
  • Støtte av en Secure-Tunneling-forbindelse mellom Gira HomeServer og Gira S1.
  • Registrering av opptil 200 KNX-datapunkter og fremstilling av registreringer i linjediagrammer.
  • Datapunktregistrering og diagramfremstilling står til disposisjon for apparater fra indeksstand I02 og fastvareversjon 7. Diagrammer kan bl.a. vises i Gira Smart Home-appen.
  • Ingen diagramvisning på Gira G1.
  • Portalserveren står i Tyskland og er underlagt tysk datalov.
  • Uavhengighet fra internettleverandører og benyttede rutere. Sikker fjerntilgang også ved IPv6 Dual Stack Lite- (f.eks. hos Vodafone), LTE- eller UMTS-tilkoblinger.
  • Tilgangsforvaltning av de sikre forbindelsene via KNX kommunikasjonsobjekter, Gira Smart Home-app, Gira HomeServer-app og QuadClient.
  • Brukes som KNX tidsgiver.
  • Lagring av KNX telegrammer på microSD-kort.
  • Statussignalisering av sikre forbindelser via KNX kommunikasjonsobjekter, Gira Smart Home-app, Gira HomeServer-app og QuadClient.
  • Sending av varsler via pushvarsler til Gira Smart Home-appen.
  • Send varslinger per e-post. E-posten kan alternativt tilføyes et vedlegg.
  • Send varslinger via SMS eller taleanrop via kostnadspliktig tilleggstjeneste seven.io eller MessageBird.
  • Utløser av varslingen kan konfigureres individuelt (filter, betingelser, hysterese).
  • Opptil 50 varslinger er mulig.
  • Optimalisert KNX IP-kommunikasjon, for mobile og svært trege forbindelser.
  • Gira S1 er nødvendig for sikker kommunikasjon mellom Gira X1 og Amazon Alexa samt Google Assistent.
  • Støtter akselerert overføring fra ETS til KNXnet/IP apparater via en direkte KNX IP-forbindelse.
  • To RJ45-kontakter med svitsjfunksjon støtter en enkel gjennomgang for Patch-kabelen.
  • Rask og komfortabel oppstart av Gira S1 via Gira apparatportal.
  • 2 GB datamengde per måned.
  • Ubegrenset bruksvarighet og 5 års garantert serverdrift.
  • Funksjonsutvidelser el. oppdatering via fastvare- og programvareoppdateringer.
  • Fastvareoppdatering skjer via Gira Project Assistant (GPA) eller via apparat-nettsiden.

Tekniske data

KNX medium:
TP256

Nominell spenning:
DC 24 til 30 V

Inngangseffekt:
2 W

IP-kommunikasjon:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Tilkoblinger
IP:
2 kontakter RJ45
KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme

Omgivelsestemperatur:
0 °C til +45 °C

KNX:
TP1, S-modus (ETS)

microSD-kort
for KNX dataloggerfunksjon:
til 1 TB (SDXC)

Merknader

  • Forsyning via ekstern DC 24 V eller via ustrupet utgang for Gira spenningsforsyninger for KNX.
  • microSD-kort følger ikke med ved levering.
  • Sending av meldinger (pushvarsler, e-post, SMS eller talemeldinger) krever et KNX anlegg.

Mål

Delingsenheter (DE): 2
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
Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 208900

RFA, 468 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 208900

IFC, 24 Kb

Laste


Gira S1
Bruksanvisninger

Monterings- og bruksanvisning

Bestillingsnr 2089 00

PDF, 376 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira Project Assistant (GPA)
Software

Configuration software for Gira One, Gira L1, Gira X1, Gira S1, Gira G1, DCS-IP data interface and Alarm Connect security system.

Bestillingsnr

ZIP, 1.019.510 Kb

Laste


Gira S1
Technical Documentation

Technical documentation

Bestillingsnr 2089 00

PDF, 6.410 Kb

Laste


Gira S1
Product database

from ETS4.2

Bestillingsnr 2089 00

ZIP, 780 Kb

Laste


Gira S1
Operating instructions

Installation and operating instructions

Bestillingsnr 2089 00

PDF, 376 Kb

Laste


Gira S1 firmware update
Software

For Gira S1 with index status I00 and I01.
To perform the update the Gira Project Assistant V 4.7 is required.

Bestillingsnr 2089 00

ZIP, 35.413 Kb

Laste


Gira S1 firmware update
Software

For Gira S1 with index status I02 or higher.
To perform the update the Gira Project Assistant V 4.7 is required.

Bestillingsnr 2089 00

ZIP, 31.576 Kb

Laste


Gira S1 Windows Client 32 Bit
Software

PC application for secure access to devices in the remote network.

Bestillingsnr

ZIP, 8.070 Kb

Laste


Gira S1 Windows Client 64 Bit
Software

PC application for secure access to devices in the remote network.

Bestillingsnr

ZIP, 8.176 Kb

Laste


Set up Amazon Alexa
Operating instructions

This document describes the setup of Amazon Alexa in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Bestillingsnr 2089 00

PDF, 4.755 Kb

Laste


Set up Google Assistant
Operating instructions

This document describes the setup of Google Assistant in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Bestillingsnr 2089 00

PDF, 2.302 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger