Ny

DALI-aktuator Colour 4-dobbel for KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 2113 00
2113 00
EAN 4010337128144
PE 1
PS 66
 
Nyhet. Kan leveres fra 07/2025.

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Enkel Broadcast-styring av DALI-2-lamper og tilkobling av DALI-2-sensorer som Application Controller
  • 4 uavhengig styrbare DALI-systemer.
  • Tilkobling av totalt opptil 128 DALI-deltakere til aktuatoren.
  • En maksimal DALI-busstrøm på 80 mA er tilgjengelig per DALI-system (utgang 1 til 4) for drift av opptil 40 DALI-driftsapparater.
  • Kobling og dimming av DALI-driftsapparat (f.eks. EVG).
  • Støtte for aktivering av DALI-driftsapparater av apparattypen «Tunable White» (DALI Device Type 8 – TW). Styring av fargetemperaturen via relativ eller absolutt dimming og i tillegg via scener. Fargetemperaturstyringen er i stor grad uavhengig for å styre lysstyrken på lysene som brukes.
  • Styring av lysfarge ved bruk av DALI-driftsapparater av apparattypen «Colour Control» (DALI Device Type 8 – RGBW Colour Control). Fleksibel fargestyring i fargerommene «RGB», «RGBW» eller «HSV». I RGB-fargerommene kan fargen styres ved hjelp av relativ eller absolutt dimming enten via kombinerte eller adskilte kommunikasjonsobjekter i henhold til KNX-spesifikasjon og i tillegg via scener. I fargerommet «HSV» finnes det adskilte objekter for absolutt styring av lysfargen etter fargevinkel (H), metning (S) og lysstyrkeverdi (V) og kan også styres via scener.
  • Automatisk fargesirkelgjennomgang: Syklisk justering av fargevinkelen i fargesirkelen. Dette resulterer i kontinuerlige fargeforløp som kan startes og stoppes når som helst under DALI-aktuatorens kjøretid.
  • Automatisk lysstyrkegjennomgang: Syklisk justering av lysstyrken i hele lysstyrkeområdet.
  • Manuell betjening av DALI-systemene uavhengig av bussen (også byggeplassdrift med Broadcast-styring) adskilt for DALI-systemene. Styring av koblingstilstanden og lysstyrken.
  • Tilbakemeldinger om DALI-feilstatus, DALI-kortslutning og melding om svikt i forsyningsspenningen.
  • Opp til 6 sentrale koblings- og dimmefunksjoner.
  • Standby-utkobling for tilkoblet EVG kan realiseres. Samlet tilbakemelding for alle koblingstilstander mulig.
  • Det er mulig å inkludere de fire DALI-systemene i opptil 16 lysscener hver for styring av lysstyrke, fargetemperatur eller farge.
  • Aktive statusmeldinger for koblingstilstand, lysstyrkeverdi, fargetemperatur og farge for hvert DALI-system mulig.
  • Justering av lysstyrke og fargetemperaturgrenser (minimum, maksimum) mulig.
  • Dimmereaksjon og dimmekarakteristikk kan parametreres.
  • Inn- og utkobling som skåner lampen (myk PÅ, myk AV).
  • Sperrefunksjon alternativt tvangsstillingsfunksjon kan parametriseres. Ved sperrefunksjon er blinking av lamper i et DALI-system mulig.
  • Tidsfunksjoner (inn-/utkoblingsforsinkelse, trappeoppgangsfunksjon – også med forvarselfunksjon).
  • Driftstimeteller.
  • DALI power-ON-nivå (via atferdsparameteren “Etter buss-/nettspenningsgjenoppretting”) og DALI systemfeilnivå (via atferdsparameteren “Ved buss-/nettspenningssvikt”) kan stilles inn.
  • Reaksjoner ved svikt på og gjenopprettelse av bus-/nettspenningen og etter en ETS-programmering kan stilles inn (for lysstyrkeregulering). Fast for fargetemperatur- og fargestyring.
  • Multimaster-evne, det kan installeres ytterligere DALI-2-sensorer som Application Controller i hvert DALI-system.

Tekniske data

KNX medium:
TP256

Strømforbruk:
3,0 til 4,0 mA

Nominell spenning
AC:
AC 110 til 240 V, 50/60 Hz
DC:
DC 110 til 240 V

Effekttap:
maks. 3 W

Nominell spenning DALI:
DC 15,2 V (vanl.)

Utgangsstrøm per DALI system:
vanl. 64 mA, maks 250 mA kortvarig

Garantert busstrøm per DALI-system:
80 mA

Maksimalt antall adresserbareDALI-driftsenheter
per DALI-system:
maks. 40
Summen av alle DALI-systemer:
maks. 128

Overføringshastighet DALI:
1,2 kbit/s

Tilkoblinger
KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme
DALI:
Skruklemmer

Ledningslengder mellom gateway og reguleringsenhet
Ø 1,5 mm²:
maks. 300 m
Ø 1,0 mm²:
Maks. 238 m
Ø 0,75 mm²:
Maks. 174 m
Ø 0,5 mm²:
Maks. 116 m

Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm²

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Fastvareoppdateringer er mulig med Gira ETS Service-appen (tilleggsprogramvare).
  • DALI-aktuatoren er i samsvar med IEC 62386 Ed. 2 sertifisert som styreenhet DALI-2.
  • Den fullstendige funksjonaliteten til DALI-anlegget kan bare garanteres hvis det kun brukes DALI-2-driftsapparater.
  • Spenningsforsyningen til DALI-systemene er utelukkende via DALI-gateway. Det er ikke tillatt å koble en ytterligere spenningsforsyning til et av DALI-systemene.
  • Prosjektering og oppstart av apparatet fra ETS 5 fra versjon 5.7.7 eller ETS 6 fra versjon 6.1.1 (anbefaling).

Leveringsomfang

  • KNX-tilkoblings- og forgreningsklemme inkludert i leveringsomfanget.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

DALI lysstyring
Mer

Gira AppShop er markedsplassen for interessante løsninger og applikasjoner innenfor intelligent bygningsteknologi. I mellomtiden er det der blitt tilgjengelig mer enn 200 apper, blant annet anvendelsesbeskrivelser, plug-ins, funksjonsmaler, logikk-komponenter og mønsterprosjekter.
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger