IP-grensesnitt for KNX

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 2168 00
4504099
2168 00
4504099
EAN 4010337084457
PE 1
PS 26
 

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • For tilkobling av en PC til KNX bussen for adressering, programmering eller diagnostisering av KNX komponenter.

Tekniske data

KNX medium:
KNXnet/IP o. TP1-256

Nominell spenning:
DC 24 til 30 V

IP-kommunikasjon:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Støttede protokoller:
ARP, ICMP, IGMP, DHCP, AutoIP, UDP/IP (Core, Tunneling, Device Management)

Tilkoblinger
IP:
2 kontakter RJ45
KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme

Omgivelsestemperatur:
0 °C til +45 °C

Merknader

  • Forsyning via ekstern DC 24 V eller via ustrupet utgang for Gira spenningsforsyninger for KNX.

Mål

Delingsenheter (DE): 2
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
IP-grensesnitt
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS3.0f, 20 kB.

Bestillingsnr 2168 00

VD4, 15 Kb

Laste


IP-ruter, IP-grensesnitt
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2168 00

PDF, 119 Kb

Laste


Nedlasting (en)


IP interface
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 2168 00

PDF, 621 Kb

Laste


IP interface
Product database

Product database from ETS3.0f, 20 KByte.

Bestillingsnr 2168 00

VD4, 15 Kb

Laste


IP router, IP interface
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2168 00

PDF, 119 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger