Dimmeaktuator dobbel for KNX
2 x 300 W/VA

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 2172 00
4504092
2172 00
4504092
EAN 4010337082217
PE 1
PS 66
 

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Dimmeaktuator med integrert busstilkobling.
  • Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, dimbare HV-LED-lamper, dimbare kompaktlysrør, dimbare induktive transformatorer med LV-halogen- eller LS-LED-lamper, dimbare elektroniske transformatorer med LS-halogen- eller LS-LED-lamper.
  • Automatisk eller manuelt valg av dimmerprinsippet som passer til lasten.
  • Tomgangs-, kortslutnings- og overtemperatursikker.
  • Manuell aktivering av utgangene uavhengig av buss (også drift på byggeplass er mulig).
  • Drift på byggeplasser: Utganger kan betjenes manuelt med bare driftsspenningen, uten busspenning.

Funksjoner

  • Uavhengig aktivering av dimmerkanalene.
  • Sentral koblingsfunksjon for aktivering av alle dimmerkanalene.
  • Forsinkelse for tilbakemeldinger som sender aktivt etter at busspenningen er tilbake.
  • Lasttype kan bestemmes og dimmerprinsippet fastlegges: Universal (med automatisk innmålingsprosess),elektronisk transformator / LS-LED (kapasitiv / faseavsnitt), konvensjonell transformator / LS-LED (induktiv / fasesnitt), HV-LED (fasesnitt) el. HV-LED (faseavsnitt).
  • Tilbakemelding “Kobling” og “Lysstyrkeverdi”.
  • Det dimbare lysstyrkeområdet kan stilles inn.
  • Dimmereaksjon og dimmekarakteristikk kan parametreres.
  • Innkoblingsegenskaper ved relativ dimmekommando kan parametreres.
  • Inn- og utkobling som skåner lampene.
  • Automatisk justering og skalering av det dimbare lysstyrkeområdet ved bruk av universale effektmoduler.
  • Når dimmerkanalen står på "AV" kan dens reaksjon ved mottak av en relativ dimmekommando parametreres (slå av, dimme opp eller ingen reaksjon).
  • Meldingstelegram for kortslutning, overlast og svikt ved last.
  • Tilbakemelding om tilkoblet lasttype.
  • Sperrefunksjon eller tvangsstillingsfunksjon kan parametreres for hver utgang.
  • Tidsfunksjoner (inn- el. utkoblingsforsinkelse, trappelysfunksjon).
  • Trappelysfunksjon med forvarselfunksjon ved tidsstyrt reduksjon av belysningen eller aktivering av permanent belysning.
  • Tilkoblingsfunksjon og opptil åtte scener per dimmerkanal er mulig.
  • Driftstimeteller for registrering av innkoblingstiden.
  • Reaksjoner ved svikt i busspenning og gjenopprettelse av busspenning kan stilles inn.

Tekniske data

KNX medium:
TP256

Nominell spenning:
AC 110 til 230 V, 50/60 Hz

Maks. tilkoblingseffekt (AC 230 V) per kanal
Glødelamper:
20 til 300 W
HV-halogenlamper:
20 til 300 W
viklet transformator:
20 til 300 VA
Tronic-trafo:
20 til 300 W
viklet transformator med LS-LED:
20 til 100 VA
elektronisk transformator med LS-LED:
vanl. 20 til 100 W
HV-LED-lamper:
vanl. 3 til 60 W
Kompaktlysrør:
vanl. 3 til 60 W

Tilkoblingseffekt (AC 110 V) per kanal
Glødelamper:
20 til 150 W
HV-halogenlamper:
20 til 150 W
viklet transformator:
20 til 150 VA
Tronic-trafo:
20 til 150 W
viklet transformator med LS-LED:
20 til 50 VA
elektronisk transformator med LS-LED:
vanl. 20 til 50 W
HV-LED-lamper:
vanl. 3 til 30 W
Kompaktlysrør:
vanl. 3 til 30 W

Tilkoblinger
KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme
Last:
Skruklemmer

Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm²

Merknader

  • Effektøkning ved bruk av Gira effektmoduler.
  • Montering på DIN-profilskinne.
  • VDE-godkjenning iht. EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Leveringsomfang

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

Mål

Delingsenheter (DE): 4

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Gira dimmeaktuatorer for KNX
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 217200

IFC, 14 Kb

Laste


Dimmeraktuator 1-, 2-, 4-kanal (I04)
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS3.0d.

Bestillingsnr 2171 00
2172 00
2174 00

VD4, 646 Kb

Laste


Dimmeraktuator 1-/2-/4-kanal (I04)
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2171 00
2172 00
2174 00

PDF, 875 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Dimming actuator 1-/2-/4-gang (I04)
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2171 00
2172 00
2174 00

PDF, 874 Kb

Laste


Dimming actuator 1-/2-/4-gang (I04)
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 2171 00
2172 00
2174 00

PDF, 7.811 Kb

Laste


Dimming actuator, 1-, 2-, 4-gang (I04)
Product database

Product database from ETS3.0d.

Bestillingsnr 2171 00
2172 00
2174 00

VD4, 648 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger