Termisk aktuator 24 V~

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 2179 00
2179 00
EAN 4010337016731
PE 1
PS 06
 

Egenskaper

Egenskaper

  • Termisk aktuator for aktivering av oppvarmingsventiler for en enkeltromregulering.
  • Kompatibel med ventiladaptersystemet og med forgjengermodellens tilkoblingsledning.
  • Tilstandsindikator åpnet eller lukket.
  • First-Open-funksjon for enkel montering og igangkjøring.
  • Lukket strømløs.

Tekniske data

Driftsspenning:
AC/DC 24 V

Driftseffekt:
ca. 1 W

Ventilløftehøyde:
4 mm

Omgivelsestemperatur:
0 °C til 60 °C

Aktiveringskraft:
100 N

Beskyttelsesgrad:
IP54

Tilkoblingsledning
Tverrsnitt:
2 x 0,75 mm²
Lengde:
1 m

Mål
B x H x D:
58 x 58 x 45 mm

Leveringsomfang

  • Ventiladapter VA 80 for følgende hjørneventiler er inkludert. Heimeier, MNG (fra 1998), Oventrop M30x1,5 (fra 1997), Oventrop Cocon Q, Onda, Schlösser (fra 1993), Comap M30x1,5, Tour & Andersson (fra 1999), IVAR, Strawa (ny holder fra 2003), Taco (for Alpha-drivenhet fra 2005), Emmeti, Caleffi-fordelere serie 670, Bianchi 4-veisventil, Nereus hjørneventil DN 10.