Ny

Bevegelsesdetektor Cube 240 for KNX

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
renhvit glans
Bestillingsnr 2194 02
2194 02
EAN 4010337056386
PE 1
PS 06
antrasitt
Bestillingsnr 2194 10
2194 10
EAN 4010337056379
PE 1
PS 06
 
Nyhet.

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • PIR bevegelsesdetektor består av tre passive infrarøde (PIR) sensorer med integrert lysstyrkesensor, integrert IR-mottaker og integrert rød lysdiode (LED) for visning av en registrert bevegelse i testdrift.
  • To lysutganger som er uavhengige av hverandre.
  • Lysutgang: Kobling, dimmeverdigiver eller lyssceneunderenhet kan parametriseres. Driftsmodus helautomatisk (automatisk på el. av) eller halvautomatisk (manuelt på, automatisk av). Etterløpstiden kan stilles inn, eller dynamisk etterløpstid kan aktiveres. Dag/natt-omkobling. Sperreobjekt.
  • Automatisk temperaturkompensert sensorfølsomhet.
  • Sensorfølsomheten kan parametriseres.
  • Send lysstyrkeverdier syklisk eller ved endring.
  • Lysstyrkeuavhengig utgang for tilstedeværelse. Innkoblingsforsinkelse og etterløpstid kan parametriseres. Det er mulig å sende den gjeldende statusen syklisk avhengig av tilstanden.
  • Lysstyrkeuavhengig utgang for fravær. Innkoblingsforsinkelse og etterløpstid kan parametriseres. I dette tilfellet starter etterløpstiden så snart noen kommer inn i registreringsområdet. Det er mulig å sende den gjeldende statusen syklisk avhengig av tilstanden.
  • Manuell aktivering med IR-fjernkontroll

Tekniske data

KNX medium:
TP256

Registreringsvinkel:
240°

Monteringshøyde 2,50 m
Registreringsområde fremover, maks.:
ca. 16 m
Rekkevidde på hver side, maks.:
ca. 16 m

Lysstyrkeverdi:
2 til 1000 lx

Beskyttelsesgrad:
IP54

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +55 °C

Mål
B x H x D:
87 x 87 x 85 mm

Merknader

  • Egnet for tak- og veggmontering innen- og utendørs.
  • Ekstratilbehør: Kan fjernstyres via IR-fjernkontroll KNX.

Leveringsomfang

  • Deksel for tilpassing av registreringsområdet følger med ved levering.
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
KNX Bevegelsesdetektor Cube 240
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS5

Bestillingsnr 2194 ..

ZIP, 163 Kb

Laste


Nedlasting (en)


KNX motion detector Cube
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2194 ..

PDF, 4.576 Kb

Laste


KNX motion detector Cube 240
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 2194 ..

PDF, 932 Kb

Laste


KNX Motion detector Cube 240
Product database

Product database from ETS5

Bestillingsnr 2194 ..

ZIP, 163 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger