Innfelt IP-radio

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 2320 01
2320 01
EAN 4010337107699
PE 1
PS 03
renhvit glans
Bestillingsnr 2320 03
2320 03
EAN 4010337107705
PE 1
PS 03
renhvit silkematt
Bestillingsnr 2320 27
2320 27
EAN 4010337107729
PE 1
PS 03
antrasitt
Bestillingsnr 2320 28
2320 28
EAN 4010337107736
PE 1
PS 03
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 2320 26
2320 26
EAN 4010337107712
PE 1
PS 03
svart matt
Bestillingsnr 2320 005
2320 005
EAN 4010337107743
PE 1
PS 03
grå matt
Bestillingsnr 2320 015
2320 015
EAN 4010337107750
PE 1
PS 03
rustfritt stål
Bestillingsnr 2320 600
2320 600
EAN 4010337107767
PE 1
PS 03
 

Nødvendig tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

  • Internettradio for innfelt montering.
  • Med radioen er det mulig å lytte til nettradio via trådløst lokalt datanett (WLAN).
  • Alternativt kan radioen brukes til betjening av Sonos-høyttalere.
  • Det er også mulig å spille musikkfiler fra en mobil terminal via Bluetooth®.
  • Radioen betjenes med de kapasitive knappene på betjeningspåsatsen. Det er bare nødvendig å berøre symbolene lett ved betjening.
  • Det er svært enkelt å koble til det trådløse lokale datanettet (WLAN) via WPS-funksjonen.
  • Den er dessuten enkel å ta i bruk med Gira System 3000-appen via en mobil terminal. Alle andre innstillinger for radioen kan også foretas med appen. Opptil 20 favorittstasjoner kan lagres, og de tre første stasjonene kan åpnes direkte med favorittknappene på radioen.
  • Andre funksjoner via appen er valg av driftsmodusene “Nettradio” eller “Sonos-betjening”, individuell plassering av displayinnhold, lydinnstilling, værprognose og vekkefunksjon.
  • Via 230 V-underenhetinngangen kan radioen for eksempel slås på med en lysbryter eller en bevegelsesdetektor sammen med rombelysningen.
  • Radioen er plassert kompakt i en innfelt innsats og kan dermed installeres i én apparatboks.
  • Høyttaleren kan installeres sammen med radioen eller i en egen apparatboks. To høyttalere kan kobles til radioinnsatsen. Radioen kan brukes i mono- eller stereomodus.
  • I sovemodus slås radioen automatisk av igjen 30 minutter etter at den ble slått på. Radioen kan også brukes som vekkeklokke.

Tekniske data

No­mi­nell spen­ning:
AC 230 V, 50 Hz

Høyt­ta­ler­im­pe­dans:
4 Ω til 16 Ω

Til­kob­lings­klem­mer
Nett:
1,5 mm² til 2,5 mm²
Høyt­ta­ler:
0,5 mm² til 1,5 mm²

Mon­te­rings­dyb­de:
32 mm

Lyd­ef­fekt:
1,5 W (8 Ω)3 W (4 Ω)

Ra­dio­fre­kvens:
2,402 til 2,480 GHz

Over­fø­rings­ka­pa­si­tet:
maks. 2,5 mW

Sen­de­rekke­vid­de:
vanl. 10 m

Om­gi­vel­ses­tem­pe­ra­tur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Det kan oppstå forstyrrelser på mottaket hvis ytterligere elektronisk utstyr er montert under et felles deksel.
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
Innfelt IP-radio
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2320 ..

PDF, 187 Kb

Laste


Nedlasting (en)


IP flush-mounted radio
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2320 ..

PDF, 189 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger

Samtykke til informasjonskapsler

Ved å klikke på “Godta alle” samtykker du til at Gira bruker informasjonskapsler og lignende teknologier og behandler dataene om din bruk av nettstedet for å forbedre dette nettstedet og for å opprette din brukerprofil med det formålet å vise personlig tilpasset reklame. Merk at Gira også deler informasjon om din bruk av nettstedet med partnere for sosiale medier, reklame og analyse.

Du samtykker også til at Gira og tredjepart behandler dataene om din bruk av nettstedet til disse formålene i såkalte usikre tredjeland utenfor EØS, selv om et personvernnivå som er sammenlignbart med lovgivningen i EU ikke er sikret. Det finnes blant annet risiko for at myndighetene i disse landene kan få tilgang til de behandlede opplysningene og at rettighetene til den registrerte er begrenset eller utelukket.

Du kan når som helst endre innstillingene dine ved å klikke på lenken “Innstillinger for informasjonskapsler” som du finner nederst på hver side. Der kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke med fremtidig virkning.

Alle informasjonskapslene vi trenger for å kunne vise deg siden.

Formål med behandlingen av opplysninger:

  • Privatkundeside: Bruk av alle øktbaserte funksjoner på siden
  • Forretningskundeside: Autentisering, preferanser og mellomlagring av brukerinndata

Kategorier for personopplysninger:

  • Privatkundeside: IP-adresse, øktens varighet, benyttet nettleser, enhet
  • Forretningskundeside: Forhåndsinnstillinger og preferanser. Omfatter også navn, adresse og e-post hvis et kontaktskjema fylles ut. (For gjenbruk hvis flere skjemaer fylles ut under den samme økten), IP-adresse (anonymisert)

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav f i personvernforordningen
  • Forsvar av berettigede interesser: Se formål med behandlingen av opplysninger

Mottaker:Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven

Overføring til tredjeland:Ingen

Informasjonskapselens levetid:

  • Lagring av dataene om varigheten på økten frem til nettleseren avsluttes
  • Tidspunkt for lagringen: Ved åpning av siden

Formål med behandlingen av opplysninger:Brukes til å opprettholde statusen til Home Assistant-konfigurasjonen i forbindelse med bruken av Gira Home Assistant

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, ID for konfigurasjonen. En forbindelse med en person oppstår først når konfigurasjonen er avsluttet (håndverker valgt og data angitt)

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav f i personvernforordningen
  • Forsvar av berettigede interesser: Se formål med behandlingen av opplysninger
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
  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • ISE Individuelle Software und Elektronik GmbH
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
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert), målgruppeklassifisering (byggherre/sluttbruker, håndverker, planlegger, engroshandel, arkitekt)

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav f i personvernforordningen
  • Forsvar av berettigede interesser: Se formål med behandlingen av opplysninger

Mottaker:Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven

Overføring til tredjeland:Ingen

Informasjonskapselens levetid:6 måneder

Bruk av informasjonskapsler og lignende teknologier for å forbedre nettstedet vårt og tilbudene våre.

Formål med behandlingen av opplysninger:Statistisk analyse av bruken av nettsiden

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert/forkortet), den besøkendes omtrentlige region, benyttet nettleser og programtillegg, språkinnstilling i nettleseren, tidspunkt for åpning av siden, lastingstid, operativsystem, skjermstørrelse, referanse, tidspunkt for tidligere besøk, antall besøk

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven

Overføring til tredjeland:Ingen

Informasjonskapselens levetid:

  • 12 måneder
  • Tidspunkt for lagringen: Etter samtykke

Formål med behandlingen av opplysninger:Kontroll av om data angis på nettsted av et menneske eller et automatisert program

Kategorier for personopplysninger:

  • Privatkundeside: IP-adresse (anonymisert), hvor lang tid den besøkende er på nettstedet, musbevegelser utført av brukeren
  • Forretningskundeside: IP-adresse (anonymisert), hvor lang tid den besøkende er på nettstedet, musbevegelser utført av brukeren, dato og klokkeslett for besøket på det gjeldende nettstedet, internettadresse eller URL til det åpnede nettstedet

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:

  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Overføring til tredjeland:

  • Tredjeland: USA
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettsiden. Google Analytics undersøker blant annet de besøkendes opprinnelse og hvor lenge de besøker de enkelte sidene, og gir dermed mulighet til en bedre side- og funksjonsoptimering.

Kategorier for personopplysninger:Sted, tid og hyppighet for besøket på nettstedet vårt, IP-adresse (anonymisert)

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:

  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Overføring til tredjeland:

  • Tredjeland: USA
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:14 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Administrering av nettstedtagger via et grensesnitt

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert)

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:

  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Overføring til tredjeland:

  • Tredjeland: USA
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:14 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Visning av videoer

Kategorier for personopplysninger:

  • Privatkundeside: IP-adresse (anonymisert), hvor lang tid den besøkende er på nettstedet, musbevegelser utført av brukeren
  • Forretningskundeside: IP-adresse (anonymisert), hvor lang tid den besøkende er på nettstedet, musbevegelser utført av brukeren, dato og klokkeslett for besøket på det gjeldende nettstedet, internettadresse eller URL til det åpnede nettstedet

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:Vimeo, LLC (USA)

Overføring til tredjeland:

  • Tredjeland: USA
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:Lengre enn 12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Med Hotjar kan vi opprette et slags varmebilde av utvalgte sider. Dette gjør det mulig å se hvordan brukere beveger seg på siden. Vi ser hvor du klikker, hvor langt ned du ruller og hvordan du beveger deg på siden.

Kategorier for personopplysninger: - IP-adresse, varmekart over bruken

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:

  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • Hotjar Ltd.

Overføring til tredjeland:Ingen

Informasjonskapselens levetid:12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Visning av videoer

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, dato, klokkeslett og besøkt nettside

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Overføring til tredjeland:

  • Tredjeland: USA
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:Lengre enn 12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Visning av interaktive kart

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert), dato og klokkeslett for besøket på det gjeldende nettstedet, internettadresse eller URL til det åpnede nettstedet

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Overføring til tredjeland:

  • Tredjeland: USA
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:12 måneder

For å kunne fastslå interessene dine og for å kunne vise deg produkter som er tilpasset deg.

Formål med behandlingen av opplysninger:Med Doubleclick kan annonser på en nettside slås på og administreres. Når, hvor og hvor ofte de skal vises, styres av operatøren via kampanjer.

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert)

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:

  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Overføring til tredjeland:

  • Tredjeland: USA
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:14 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Via sporingen av bruken av tilbud fra Gira kan Giras markedsførings- og salgsprosesser digitaliseres og automatiseres. Bruk av segmentering av abonnenter / besøkende på nettstedet gir mulighet til målrettet og individuell informasjon. Med den økte oppmerksomheten kan oppfølgingsaktiviteter styrkes og dessuten en økt grad av kundetilfredshet oppnås.

Kategorier for personopplysninger:Dato og klokkeslett, type (objekt, for eksempel eMailing, LeadPage), Browser Referrer, User Agent, lenke-ID (valgfritt), objekt-ID, valgfri objektavhengig informasjon, individuelle overføringsparametere, geokoordinater eller alternativt IP-baserte geokoordinater (for skjema med adresseangivelse) via Locr GmbH (registrering av postadresser uten for- og etternavn) med serverplassering i Tyskland

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:

  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • SC Networks GmbH

Overføring til tredjeland:Ingen

Informasjonskapselens levetid:12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettstedet og måling av effekten av kampanjer

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, nettleserinformasjon, besøkt nettsted, dato og klokkeslett for besøket, enhetsinformasjon, bruksdata, klikkbane, geografisk plassering

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:

  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • Meta Platforms Ireland Ltd, Meta Platforms, Inc. (USA)

Overføring til tredjeland:

  • Tredjeland: USA
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:90 dager

Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettstedet og måling av effekten av kampanjer

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, nettleserinformasjon, besøkt nettsted, dato og klokkeslett for besøket, enhetsinformasjon, bruksdata, klikkbane, geografisk plassering

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:

  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • Pinterest, Inc. (USA)

Overføring til tredjeland:

  • Tredjeland: USA
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettstedet, bruk av denne informasjonen til plassering av målrettet reklame på LinkedIn (retargeting)

Kategorier for personopplysninger:Enhets- og nettleseregenskaper, IP-adresse, referrer-URL og tidsstempel

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:

  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • LinkedIn Ireland Unlimited Company

Overføring til tredjeland:Vi overfører ikke personopplysningene dine til tredjeland. Med hensyn til overføring av personopplysningene dine til tredjeland utført av LinkedIn viser vi til deres personvernerklæring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Informasjonskapselens levetid:12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettstedet og måling av effekten av kampanjer. Google Ads bruker data for å plassere annonser fra Gira på nettsteder, sosiale medier, i søkeresultater og andre digitale plattformer, og for å måle suksessen til reklamekampanjer.

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, nettleserinformasjon, besøkt nettsted, dato og klokkeslett for besøket, enhetsinformasjon, bruksdata, klikkbane, geografisk plassering

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:

  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Overføring til tredjeland:

  • Tredjeland: USA
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:90 dager