Trådløs modul for røykvarsler Dual Q

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 2347 00
2347 00
EAN 4010337016632
PE 1
PS 03
 

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Trådløs modul tilkobling av Dual Q røykvarslere.
  • Bakoverkompatibel, og kan dermed også brukes for røykvarsler Dual/VdS.

Tekniske data

Radiofrekvens:
433,42 MHz

Rekkevidde (åpent område):
ca. 100 m

Spenningsforsyning:
fra batteriet i den trådløse modulen

Batteri
Type:
CR 2/3 AA litium
Kapasitet:
3 V
UN-nr.:
3091

Merknader

  • Hvis en røykvarsler registrerer brann, avgir alle de tilordnede røykvarslerne alarm.
  • Den trådløse modulen kobles til grensesnittet til røykvarsleren Dual. Røykvarslerens nettilkoblingsklemmer kan fortsatt brukes når modulen er satt på. Dermed kan det opprettes kombinerte linjer (trådbundet nettverk eller trådløst).
  • Takket være kompatibilitet med det trådløse buss-systemet kan trådløs aktuatorer aktiveres via en alarmmelding. Denne funksjonen kan for eksempel brukes til å slå lys på eller av eller kjøre opp persienner ved alarm.
  • Med en trådløs håndsender eller veggsender kan lyden fra røykvarsleren slås av i ca. 10 minutter etter en alarm. Hvis en annen røykvarsler i nettverket utløser en alarm i løpet av dette tidsrommet, for eksempel trådløst eller via 2-trådsledningen, alarmerer røykvarsleren til tross for at lyden er koblet ut.
  • Fra indeksversjon I02 er den trådløse modulen for røykvarsleren Dual kompatibel med det trådløse diagnoseverktøyet(2333 00).
  • Batteriet kanikkekjøpes hos Gira som reservedel.

Leveringsomfang

  • Batteri er inkludert i leveringsomfanget.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Gira radiomodul for Gira røykvarsler Dual Q
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Trådløs modul for røykvarsler Dual
Bruksanvisninger

Monterings- og bruksanvisning av I02

Bestillingsnr 2347 00

PDF, 312 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Radio module for smoke alarm device Dual
Operating instructions

Installation and operating instructions as from I02

Bestillingsnr 2347 00

PDF, 408 Kb

Laste


Wireless module for smoke alarm device Dual Q
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Bestillingsnr 2347 00

PDF, 946 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger