Innsats USB-spenningsforsyning PD enkel

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
hvit
Bestillingsnr 2362 00
2362 00
EAN 4010337125259
PE 1
PS 02
svart
Bestillingsnr 2363 00
2363 00
EAN 4010337125242
PE 1
PS 02
 

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Innsats USB-spenningsforsyningen type C med Power Delivery gjør det mulig med en hurtigere lading hvis apparatet som skal kobles til også har Power Delivery-teknologi.
  • Det tilkoblede apparatet bestemmer passende ladespenning fra utvalget til spenningsforsyningen. Det er mulig med 5, 9, 15 eller 20 volt med maks 3,25 ampère. Dette gir en ladeeffekt på opptil 65 watt (20 V x 3,25 A).
  • Gjennom Power Delivery-teknologi er det mulig med en tilpassbar lading.
  • Ladestasjon for batterier for mobile enheter med USB C-tilkobling.
  • 1 USB-hylse type C.
  • Kortslutnings- og overbelastningssikker.
  • Tilkobling etter USB Power Delivery Specification Revision 3.2.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 220–240 V, 50/60 Hz

Utgangsspenning:
DC 5 til 20 V

Utgangsstrøm:
maks. 3,25 A

Ladeeffekt:
15 til 65 W

Beredskapsmodus:
< 0,09 W

Beskyttelsesklasse:
II

Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 2,5 mm2

Monteringsdybde:
32 mm

Omgivelsestemperatur:
0 til +35 °C