Innsats USB-spenningsforsyning dobbel
Type A / type C

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
hvit
Bestillingsnr 2349 00
2349 00
EAN 4010337104681
PE 1/5
PS 02
svart
Bestillingsnr 2369 00
6600037
2369 00
6600037
EAN 4010337075905
PE 1/5
PS 02
 

Nødvendig tilbehør

En av de følgende artiklene:
 

Avdekking TAE+stereo+USB Avdekking MF TAE+stereo+USB

Egenskaper

Egenskaper

  • Lademulighet for opptil to terminaler samtidig via USB-kabel type A og type C.
  • Egnet som lader, f.eks. for mobiltelefoner og lignende enheter.

Tekniske data

Ladestrøm:
maks. 3 A

Nominell spenning
primær:
AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
sekundær:
5 V (± 5%)

Beredskapsmodus:
≤ 0,15 W

Monteringsdybde:
32 mm

Omgivelsestemperatur:
+10 °C til +40 °C

Virkningsgrad:
≥ 75 %

Normkonform:
DIN EN 60950-1/A2

Leveringsomfang

  • USB-kabel ikke inkludert.
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
Innsats for USB-strømforsyning, 2-kanals
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2349 00
2359 00
2369 00

PDF, 535 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Insert for USB power supply, 2-gang
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2349 00
2359 00
2369 00

PDF, 535 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger