Kompensasjonsmodul LED

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 2375 00
3000113
2375 00
3000113
EAN 4010337031369
PE 1/5
PS 02
 

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Gjør det mulig å bruke dimbare HV-LED-lyskilder sammen med Gira Tronic- eller Gira Universal-dimmere.
  • Forhindrer at HV-LED-lamper gløder i utkoblet tilstand ved Gira Tronic- eller Gira Universal-dimmere som arbeider i fasesnittet og ved brytere med belysningselement opp til 3 mA.
  • Forbedrer dimmetoden for HV-LED-lamper ved Gira Tronic- eller Gira Universal-dimmere som arbeider i faseavsnittet.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Effekttap:
maks. 2 W

Hustemperatur:
maks. +65 °C (tc)

Ledningslengde:
ca. 15 cm

Mål
B x H x D:
43 x 11,5 x 28,5 mm

Merknader

  • Kan også brukes for allerede foreliggende dimmere0305 00og2390 00.
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
Kompensasjonsmodul LED
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2375 00

PDF, 752 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Compensation module LED
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2375 00

PDF, 751 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger