System 3000 dreibar underenhetsinnsats 3-tråds

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 2389 00
1400319
2389 00
1400319
EAN 4010337031420
PE 1/5
PS 02
 

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Dreieunderenhet for System 3000-dimmer.
  • Drift med nulledertilkobling.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Beredskapsmodus:
0,3 W

Ledningslengde til master:
maks. 100 m

Monteringsdybde:
24 mm

Montering:
i apparatboks etter DIN 49073

Tilkoblingstverrsnitt
fintrådet med trådendehylse:
maks. 4 mm²

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C
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
Underenhetsinnsats for universal-LED-dreiedimmerinnsats
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2389 00

PDF, 587 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Auxiliary insert for universal LED rotary dimming insert
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2389 00

PDF, 587 Kb

Laste


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Bestillingsnr

PDF, 4.415 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger