System 3000 universal-LED-dimmer Mini

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 2440 00
1400326
2440 00
1400326
EAN 4010337031390
PE 1/5
PS 02
 

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogen- eller LED-lamper, dimbare induktive transformatorer til halogen- eller LED-lamper, HV-LED- eller kompaktlysrør.
  • Betjening via underenheter.
  • Automatisk eller manuell innstilling av dimmerprinsippet som passer til lasten (fasesnitt eller faseavsnitt).
  • Valgt driftsmodus vises av LED.
  • Egenskaper som beskytter lampen.
  • Innkoblingslysstyrke kan lagres permanent.
  • Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
  • Minimumslysstyrke kan stilles inn.
  • Elektronisk kortslutningsvern.
  • Elektronisk overtemperaturvern.
  • Drift med og uten nulledertilkobling.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Beredskapsmodus:
maks. 0,3 W

Tilkoblingseffekt ved 25 °C
HV-LED-lamper (fasesnitt):
vanl. 3 til 50 W
HV-LED-lamper (faseavsnitt):
vanl. 3 til 100 W
Kompaktlysrør:
vanl. 3 til 50 W
Glødelamper:
20 til 210 W
HV-halogenlamper:
20 til 210 W
Tronic-transformatorer:
20 til 210 W
elektronisk transformator med LV-LED (fasesnitt):
vanl. 20 til 50 W
elektronisk transformator med LV-LED (faseavsnitt):
vanl. 20 til 100 W
viklet transformator:
20 til 210 VA
viklet transformator med LS-LED:
type 20 inntil 50 VA

Slaver
mekaniske trykknappar uten lys:
ubegrenset
Underenhetsinnsats 2-tråds:
ubegrenset
Underenhetsinnsats 3-tråds:
10

Ledningslengde
Underenhet:
maks. 100 m
Last:
maks. 100 m

Montering:
i apparatboks etter DIN 49073 i kombinasjon med et egnet deksel

Tilkoblingstverrsnitt
entrådet:
maks. 4 mm²
fintrådet uten trådendehylse:
maks. 4 mm²
fintrådet med trådendehylse:
maks. 2,5 mm²

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Mål:
Ø 48 H 19,5 mm

Merknader

  • Dimmeren kan i prinsippet brukes uten tilkobling av nullederen. For å unngå flimring er det imidlertid nødvendig å koble til nullederen i forbindelse med enkelte LED- og CFLi-lyskilder.
  • Ved drift uten nulleder øker minstelasten for glødelamper, HV-halogen, Tronic-trafoer og viklede trafoer til 50 W.
  • Elektroniske transformatorer og ballaster for LED-lyskilder kan brukes i den dimmeprosedyren som er oppgitt av produsenten.
  • Med en tast kan innkoblingslysstyrken ikke lagres.
  • Innbyggingsadapter minihus benyttes til innbygging i tak.5429 00.
  • Ved høyere omgivelsestemperatur enn 25 °C skal man redusere tilkoblet last.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Gira System 2000 Uni-LED dimmeinnsats
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Universal-LED-dimmer Mini
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2440 00

PDF, 383 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Bestillingsnr

PDF, 4.415 Kb

Laste


Universal LED dimmer Mini
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2440 00

PDF, 385 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger