Vippe dobbel med pilsymbol

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 3294 01
3294 01
EAN 4010337041191
PE 10
PS 01
renhvit glans
Bestillingsnr 3294 03
3294 03
EAN 4010337041429
PE 10/100
PS 01
renhvit silkematt
Bestillingsnr 3294 27
3294 27
EAN 4010337041443
PE 10
PS 01
antrasitt
Bestillingsnr 3294 28
3294 28
EAN 4010337041450
PE 10
PS 11
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 3294 26
3294 26
EAN 4010337041436
PE 10
PS 11
svart matt
Bestillingsnr 3294 005
3294 005
EAN 4010337065746
PE 10
PS 11
grå matt
Bestillingsnr 3294 015
3294 015
EAN 4010337110507
PE 10
PS 11
rustfritt stål
Bestillingsnr 3294 600
3294 600
EAN 4010337045380
PE 10
PS 11
 
Bryterne og vippene i den nye og forrige brytergenerasjonen i System 55 er optisk fullt kompatible med hverandre. Kun teknisk sett kan ikke generasjonene kombineres med hverandre med de nye vippesetet.

Nødvendig tilbehør

En av de følgende artiklene:
 

vippepers.br. vippepers.trykk.

Egenskaper

Egenskaper

  • Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
  • Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
  • Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1/slisse/PH.
  • Spenningskontroll fra forsiden mulig.
  • Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
  • Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
  • Lett tilgjengelig løsespak.
  • Bruddsikker termoplastsokkel.
  • LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
  • Ved 180° rotasjon av belysningselementeter det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Lenke for oversiktsverktøyet for brytere - artikkelnumerene gammelt/nytt
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger