Ny

Vippe med kontrollvindu og symbol
Lys

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 3674 01
3674 01
EAN 4010337041870
PE 1
PS 01
renhvit glans
Bestillingsnr 3674 03
3674 03
EAN 4010337041887
PE 10
PS 01
renhvit silkematt
Bestillingsnr 3674 27
3674 27
EAN 4010337041993
PE 10
PS 01
antrasitt
Bestillingsnr 3674 28
3674 28
EAN 4010337042099
PE 10
PS 11
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 3674 26
3674 26
EAN 4010337041894
PE 1
PS 11
svart matt
Bestillingsnr 3674 005
3674 005
EAN 4010337067221
PE 1
PS 11
grå matt
Bestillingsnr 3674 015
3674 015
EAN 4010337110583
PE 1
PS 11
 
Nyhet.
Bryterne og vippene i den nye og forrige brytergenerasjonen i System 55 er optisk fullt kompatible med hverandre. Kun teknisk sett kan ikke generasjonene kombineres med hverandre med de nye vippesetet.

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
  • Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
  • Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1/slisse/PH.
  • Spenningskontroll fra forsiden mulig.
  • Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
  • Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
  • Lett tilgjengelig løsespak.
  • Bruddsikker termoplastsokkel.
  • LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
  • Ved 180° rotasjon av belysningselementeter det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Lenke for oversiktsverktøyet for brytere - bestillingsnumerene gammelt/nytt
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger