LED-belysningselement 12 - 30 V~ / variant 5

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
LED hvit, 0,5 mA
Bestillingsnr 3795 010
3795 010
EAN 4010337110408
PE 1/5
PS 01
LED rød, 0,5 mA
Bestillingsnr 3795 011
3795 011
EAN 4010337110453
PE 1/5
PS 01
LED oransje, 0,5 mA
Bestillingsnr 3795 012
3795 012
EAN 4010337110354
PE 1/5
PS 01
 
Bryterne og vippene i den nye og forrige brytergenerasjonen i System 55 er optisk fullt kompatible med hverandre. Kun teknisk sett kan ikke generasjonene kombineres med hverandre med de nye vippesetet.

Egenskaper

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Lenke for oversiktsverktøyet for brytere - artikkelnumerene gammelt/nytt
Mer

Bestillingsoversikt LED-belysningselementer
Mer

Kombinasjonsmuligheter, tilkoblingsmuligheter og funksjoner av LED-belysningselementer
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger