RF/TP mediekobler eller RF repeater for KNX

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 5110 00
4549108
5110 00
4549108
EAN 4010337017264
PE 1/5
PS 06
 
Utgående artikkel. Kan leveres til 03/2026.

Valgfritt tilbehør

Med KNX RF systemapparatene blir RF tastsensorene for KNX og RF håndsenderne for KNX innlemmet i KNX strukturen og parametrert via ETS.

Egenskaper

Egenskaper

  • Grensesnitt mellom trådbundede KNX produkter (TP) og trådløse KN RF produkter.
  • Kan konfigureres som mediekobler, mediekobler med repeater, segmentkobler eller repeater via ETS (avhengig av fastvareversjon og ETS-versjon).
  • Bruk som segmentkobler mulig ved idriftsetting med ETS versjon 6.0.5 og nyere (indeksversjon fra I04 eller etter fastvareoppdatering for indeksversjoner I00 til I03).
  • Apparatene kan oppdateres. Fastvareoppdatering (f.eks. fra I00 til I04) kan utføres med ETS.
  • Støtter KNX Data Secure-kommunikasjon (KNX Data Secure-telegrammer kan behandles og filtreres, videresendes eller sperres i samsvar med innstillingene).
  • Rask kommunikasjon mellom KNX produkter i hovedlinje og linje (Long Frame-støtte fra ETS5).

Tekniske data

KNX medium:
RF1.R, TP1-256

Oppstartsmodus:
S-Mode

Nominell spenning:

Omgivelsestemperatur:
-20 °C til +45 °C

Radiofrekvens:
868,3 MHz

Overføringskapasitet:
maks. 20 mW

Rekkevidde (åpent område):
ca. 100 m

Merknader

  • KNX Data Secure-kompatibel.

Leveringsomfang

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Gira KNX RF-system
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 511000

RFA, 452 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 511000

IFC, 37 Kb

Laste


KNX RF/TP mediakobler/repeater
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS5.7.3 og ETS6.0.5

Bestillingsnr 5110 00

ZIP, 188 Kb

Laste


RF/TP mediakobler/repeater
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5110 00

PDF, 414 Kb

Laste


Nedlasting (en)


KNX RF
Technical Documentation

System documentation

Bestillingsnr

PDF, 7.242 Kb

Laste


KNX RF/TP media coupler or RF repeater
Technical Documentation

Technical documentation

Bestillingsnr 5110 00

PDF, 1.697 Kb

Laste


KNX RF/TP media coupler or RF repeater
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Bestillingsnr 5110 00

PDF, 625 Kb

Laste


KNX RF/TP media coupler/repeater
Product database

Product database from ETS5.7.3 and ETS6.0.5

Bestillingsnr 5110 00

ZIP, 188 Kb

Laste


RF/TP media coupler/repeater
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5110 00

PDF, 414 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger