Værsensor med værsentral for KNX

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 5146 00
5146 00
EAN 4010337124405
PE 1
PS 06
 

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Komponentene værsensor og værsentral utgjør til sammen en værstasjonen, og kan ikke brukes enkeltvis.
  • Værsensoren har følgende sensorer:
    - Lysstyrke fra tre retninger (med 90° avstand, himmelretninger: øst, sør, vest)
    - Temperatur
    - Vindhastighet
    - Nedbørsensor med integrert oppvarming
  • Værsensoren sender sensorverdiene til værsentralen, som evaluerer sensorinformasjonen og sender den videre til KNX-bussen.
  • Værsensoren kan kommunisere med opptil 20 værsentraler(5147 00).
  • 10 sensorkanaler for vind, nedbør, temperatur og lysstyrke. Innenfor sensorkanalene kan det opprettes logiske OG/ELLER-tilknytninger for å kunne evaluere flere sensorverdier sammen.
  • Evalueringsforsinkelse for alle sensorer for å sikre pålitelig funksjonalitet.
  • 8 solbeskyttelseskanaler for 8 fasader med automatisk solbeskyttelsesfunksjon og evalueringsforsinkelse for å sikre pålitelig solavskjermingsfunksjon.
  • 2 objekter for eksterne lysstyrkesensorer.
  • Fordefinert dag/natt-objekt for omkobling mellom dag-/nattmodus inkl. separat aktiverings-/deaktiveringsfunksjon via kommunikasjonsobjektet.
  • Kommunikasjonsobjekt som informerer om funksjonsfeil fra værsensoren med værsentralen.

Tekniske data

Værsensor
Driftsspenning ekst. forsyning:
DC 18 – 34 V
Eget forbruk:
maks. 5 W
Tilkobling mellom værsensor og værsentral:
0,6 til 0,8 mm (bussledning f.eks. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)
Tilkoblingstype:
Fjærstikklemme og tilkoblingsklemme
Monteringsmetode:
Vegg- el. stolpefeste
Beskyttelsesgrad:
IP44
Beskyttelsesklasse:
III
Målestøtspenning:
0,8 KV
Omgivelsestemperatur:
-20 °C til +55 °C
Måleområde vind:
2 til 30 m/s
Måleområde lysstyrke:
1 til 100 000 Lux
Måleområde temperatur:
-30 °C til +60 °C
Mål i mm:
B 121 H 105 D 227

Værsentral
KNX medium:
TP256
Nominell spenning KNX:
DC 21 til 32 V SELV
Eget forbruk:
maks. 0,5 W
Tilkobling KNX:
0,6 til 0,8 mm (bussledning f.eks. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)
Maksimal ledninglengde mellom værsensor og værsentral:
1 000 m
Beskyttelsesgrad:
IP20
Beskyttelsesklasse:
III
Målestøtspenning:
0,8 kV
Antall værsentraler som kan kobles til én værsensor:
20
Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Klargjort for Gira One.

Leveringsomfang

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

Mål

Delingsenheter (DE): 3