Værsentral for KNX

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 5147 00
5147 00
EAN 4010337124412
PE 1
PS 06
 

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Værsentralen brukes i kombinasjon med værsensoren 8380 00. Den evaluerer sensorinformasjonen og sender den til KNX:
    - Vindhastighet
    - Utvendig temperatur
    - Lysstyrke i lux fra de tre lysstyrkesensorene inkl. maksimal lysstyrke.
    - Nedbør (ja/nei)
  • Det kan tilkobles inntil 20 værsentraler til en værsensor.
  • 10 sensorkanaler for vind, nedbør, temperatur og lysstyrke. Innenfor sensorkanalene kan det opprettes logiske OG/ELLER-tilknytninger for å kunne evaluere flere sensorverdier sammen.
  • Evalueringsforsinkelse for alle sensorer for å sikre pålitelig funksjonalitet.
  • 8 solbeskyttelseskanaler for 8 fasader med automatisk solbeskyttelsesfunksjon og evalueringsforsinkelse for å sikre pålitelig solavskjermingsfunksjon.
  • 2 objekter for eksterne lysstyrkesensorer.
  • Fordefinert dag/natt-objekt for omkobling mellom dag-/nattmodus inkl. separat aktiverings-/deaktiveringsfunksjon via kommunikasjonsobjektet.
  • Kommunikasjonsobjekt som informerer om funksjonsfeil fra værsensoren med værsentralen.

Tekniske data

KNX medium:
TP256

Nominell spenning KNX:
DC 21 til 32 V SELV

Eget forbruk:
maks. 0,5 W

Tilkobling KNX:
0,6 til 0,8 mm (bussledning f.eks. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)

Maksimal ledninglengde mellom værsensor og værsentral:
1 000 m

Beskyttelsesgrad:
IP20

Beskyttelsesklasse:
III

Målestøtspenning:
0,8 KV

Antall værsentraler som kan kobles til én værsensor:
20

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

  • KNX Data Secure-kompatibel.

Leveringsomfang

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

Mål

Delingsenheter (DE): 3