eNet Trådløs veggsender 3-kanals
System 55 oppstartsvipper

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 5333 00
4509260
5333 00
4509260
EAN 4010337116530
PE 1
PS 42
 

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • eNet trådløs sender overfører koblings-, dimme- og persiennekjøringskommandoer til tilsvarende trådløse eNet mottakere.
  • Problemfri utvidelse av eksisterende bryterkombinasjoner.
  • Kan monteres uten påvegghus eller innfelt apparatboks.
  • Trådløs veggsender kan festes på en vegg ved bruk av skruer, el. den kan limes på glatte eller transparente overflater ved bruk av en montasjeplate.
  • Overføring av koblings-, dimme-, persiennekjørings- og scenekommandoer.
  • Omkoblingsfunksjon, optimert for aktivering av impulsreléaktuatorer.
  • Vippe kan stilles inn som kanal- eller scenefunksjon.
  • 2-farget LED til høyre og venstre for tastene for signalisering.
  • Batteridrevet apparat.

Kan stilles inn med eNet server:

  • Fullkryptert trådløs overføring (AES-CCM) fra eNet server Software versjon 2.0.
  • Signalisering av overføringsstatusen utkoblbar.
  • Betjeningssperrer.
  • Scener alt-på el. alt-av, terskelverdiscener og individuelle scener kan programmeres.
  • Konfigurering av scene-tast via eNet SMART HOME-appen (hvis/så-regler) for utløsing av handlinger, scener, koblingsur.
  • Oppdatering av apparatprogramvaren.
  • Lokalisering av apparatet.

Tekniske data

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Radiofrekvens:
868,3 MHz

Rekkevidde (åpent område):
ca. 100 m

Nominell spenning:
DC 3 V

Batteri
Type:
1 x CR 2450N
UN-nr.:
3091

Rekkevidde (åpent område):
ca. 100 m

Merknader

  • Batterier er forbruksvarer og må skiftes regelmessig. Følg gjeldende forskrifter for kassering av brukte batterier.
  • Den trådløse veggsenderen leveres med en programnøytral oppstartsvippe. Vippesettet som passer til bryterprogrammet må bestilles separat.
  • Rekkevidden kan reduseres ved bruk av vippesett av metall og/eller dekkrammer av metall.

Leveringsomfang

  • Batterier er inkludert i leveringsomfanget.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Gira eNet trådløst system - smart nettverkstilkobling og styring av bygningsteknologi
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Trådløs veggsender, 1-kanals med tekstfelt, Trådløs veggsender, 3-kanals med tekstfelt
Bruksanvisninger

Bruksanvisning, fra indeksen I03.

Bestillingsnr 5331 ..
5333 ..

PDF, 725 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Wireless wall transmitter, 1-gang with inscription space, Wireless wall transmitter, 3-gang with inscription space
Operating instructions

Operating instructions, from index I03.

Bestillingsnr 5331 ..
5333 ..

PDF, 724 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger