eNet trådløs dimmeaktuator enkel
20 – 500 W/VA

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 5430 00
4509289
5430 00
4509289
EAN 4010337774259
PE 1
PS 42
 

Nødvendig tilbehør

En av de følgende artiklene:
 

server TMA tr.mottaksmod. TMA

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • eNet trådløs dimmeaktuator mottar telegrammer for kobling og dimming av forskjellige typer elektrisk last fra eNet trådløs mottaksmodul eller eNet serveren via en dataledning.
  • Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogen- eller LED-lamper, dimbare induktive transformatorer til halogen- eller LED-lamper, HV-LED- eller kompaktlysrør.
  • Egenskaper som beskytter lampen.
  • Innkoblings- og minimumslysstyrke kan lagres.
  • Scenedrift.
  • Statusvisning med LED.
  • Statustilbakemelding til eNet trådløse sensorer.
  • Kortslutnings- og overtemperaturvern.
  • Automatisk eller manuell innstilling av dimmeprosedyren.

Kan stilles inn med eNet server:

  • Maksimal lysstyrke.
  • Dimmeprosedyre.
  • Dimmehastighet.
  • Etterløpstid.
  • Inn- el. utkoblingsforsinkelse.
  • Opp- el. neddimmingsrampe.
  • Forvarsel om utkobling.
  • Permanent på, permanent av.
  • Hotellfunksjon.
  • Lysregulering.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Effekttap:
maks. 4 W

Beredskapsmodus:
maks. 0,3 W

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Tilkoblingseffekt
Glødelamper:
20 til 500 W
HV-halogenlamper:
20 til 500 W
viklet transformator:
20 til 500 VA
viklet transformator med LS-LED:
20 til 100 VA
Tronic-trafo:
20 til 500 W
elektronisk transformator med LS-LED:
vanl. 20 til 100 W
LED-lamper:
vanl. 3 til 100 W
Kompaktlysrør:
vanl. 3 til 100 W

Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm²

Lengde på dataledningen:
maks. 3 m

Merknader

  • For drift av denne tavlemonterte apparaten trengs en eNet trådløs mottaksmodul eller en eNet server.

Mål

Delingsenheter (DE): 2
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
Trådløs dimmeaktuator 1-kanals
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5430 00

PDF, 429 Kb

Laste


Nedlasting (en)


eNet SMART HOME Voice Control
Guides / system basics

QUICK START GUIDE

Bestillingsnr

PDF, 2.836 Kb

Laste


eNet system manual
Guides / system basics

eNet SMART HOME

Bestillingsnr

PDF, 6.336 Kb

Laste


Wireless dimming actuator, 1-gang
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5430 00

PDF, 429 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger