System 3000 lysstyrke- og temperatursensor BT

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 5466 02
5466 02
EAN 4010337047803
PE 1/5
PS 02
 
Erstatter0930 00.

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Sensor for registrering av lysstyrke og temperatur.
  • Drift med System 3000 persienne- og tidsur BT, betjeningspåsats BT og romtermostat BT.
  • Sender den aktuelle lysstyrken og temperaturverdien via Bluetooth®.
  • Funksjonsutvidelse for System 3000 persienne- og tidsur BT, betjeningspåsats BT: Solbeskyttelsesfunksjon, skumring og morgengry.
  • Fungerer som ekstern temperatursensor for romtemperaturregulering.
  • Batteridrevet apparat.

Tekniske data

Nominell spenning:
DC 3 V

Batteri
Type:
1 x CR 2450
UN-nr.:
3091

Lysstyrkemåling:
5 til 80000 lx

Temperaturmåleområde:
-5 °C til +55 °C

Radiofrekvens:
2,402 til 2,480 GHz

Overføringskapasitet:
maks. 2,5 mW, klasse 2

Senderekkevidde:
type 10 m

Farge:
renhvit (som RAL 9010)

Montering:
for liming i innendørs rom, f.eks. på vindusruter

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +55 °C

Mål
B x H x D:
56 x 32 x 13 mm
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
Lysstyrke- og temperatursensor Bluetooth
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5466 02

PDF, 373 Kb

Laste


Lysstyrke- og temperatursensor BT
Bruksanvisninger

Bruksanvisning, fra indeks I02.

Bestillingsnr 5466 02

PDF, 2.525 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Brightness and temperature sensor Bluetooth
Operating instructions

User manual.

Bestillingsnr 5466 02

PDF, 372 Kb

Laste


Brightness and temperature sensor BT
Operating instructions

Operating instructions, from index I02.

Bestillingsnr 5466 02

PDF, 2.525 Kb

Laste


Brightness and temperature sensor BT
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Bestillingsnr 5466 02

PDF, 274 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger