Ny

System 106 innbyggingsboks plan
4-dobbel

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
4-dobbel
Bestillingsnr 5524 00
5524 00
EAN 4010337102236
PE 1
PS 20
 
Nyhet.

Nødvendig tilbehør

For innbyggingsboks frontplate enkel, en av de følgende artiklene:
System 106 hus, plan

dørstasjonmod. dørstasjonmod. oppstartsknapp For innbyggingsboks frontplate dobbel til 5-dobbel, en av følgende artikler:
talemod. anropsknappmod. enk. anropsknappmod. dob. anropsknappmod. 3-d anropsknappmod. 4-d infomod. blindmod. hus plan enk.
Uavhengig av byggefremdriften kan boksene monteres allerede i råbygget.
Boks tilgjengelig i en antrasitt lakkert metallegering: robuste materialer som sørger for en lang levetid.

Egenskaper

Egenskaper

  • Loddrett og vannrett montering muliggjør optimal tilpasning til monteringsstedet.
  • Egnet for bruk i fasademodul.
  • Huset kan monteres så snart fasaden er ferdig.

Mål i mm

Hus enkelt: 106,5 106,5 23,35
Hus dobbelt: 106,5 213,0 25,35
Hus 3-dobbelt: 106,5 319,5 25,35
Hus 4-dobbelt: 106,5 426,0 25,35
2 x 2-kanals: 213,0 213,0 25,35
Hus 5-dobbelt: 106,5 532,5 25,35

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Lenke til installasjonsvideoen
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


System 106- innbyggingsbok s plan innbygging
Bruksanvisninger

Monteringsanvisning

Bestillingsnr 5521 00
5522 00
5523 00
5524 00
5525 00
5528 00

PDF, 1.361 Kb

Laste


Nedlasting (en)


System 106 installation box, flush mounting
Operating instructions

Installation instructions

Bestillingsnr 5521 00
5522 00
5523 00
5524 00
5525 00
5528 00

PDF, 1.359 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger