Gira System 106 er et installasjonssystem av ekte metall i puristisk og elegant design uten ramme, basert på et standardmål på 106,5 x 106,5 mm. Med den modulære dørstasjonen i Gira System 106 starter gjestfriheten allerede utenfor husdøra. Fra anropsknapp-, tale- og kameramodul og til info- og blindmodul fremstår alle funksjonene i et harmonisk helhetsbilde. I mørket sørger anropsknappene bakgrunnsbelyst for god lesbarhet og en tiltalende fremtoning.
Kan tilpasses individuelt med modulær oppbygging
System 106 kan brukes i en- og flerfamiliehus, men også i kontorbygg, industribygninger og hoteller. Den modulære oppbyggingen gjør det mulig å tilpasse systemet individuelt til det aktuelle behovet med hensyn til størrelse, design og funksjonalitet. Utvidelser og endringer er til enhver tid mulig ved hjelp av utskiftning av moduler.
Selv en ren frontveksel er mulig med systemet. Slik kan anleggets utseende endres også i etterkant fra f.eks. hvit til en overflate i rustfritt stål uten å måtte bytte ut elektronikkenhetene.
Kvalitetsmaterialer
Modulene fås uten rammer med design-fronter av ekte materialer i to varianter av børstet rustfritt stål (V2A og V4A), eloksert aluminium C-0 og en hvit (RAL 9016) lakkert metallegering: robuste materialer som sørger for en lang levetid. Kamera- og indikatormodul (DIN 18040) har et deksel av svart glass.
Enkel installasjon og trinnvis montering
Systemet kan installeres i ulike trinn parallelt med fremdriften i byggingen. Slik er det mulig å montere bare den nederste delen av påvegghusen ved et råbygg; ledninger og moduler kan så tilføyes når de trengs.
Individuelle tekstmuligheter
Anropsknapp- og infomoduler kan merkes individuelt med laser via Gira tekstservice.
Egenskaper
Egenskaper
Kodetastatur som adgangskontrollsystem basert på et kapasitivt og dermed slitasjefritt tastatur med glassoverflate.
Idriftsetting og administrasjon på apparatet.
Ingen synlig slitasje på hyppig brukt sifferkombinasjon.
Til bruk som frittstående enhet med Gira TKS-koblingsaktuatorer eller i kombinasjon med Gira porttelefonsystem som porttelefon for bygninger med flere boenheter.
Spesialtast "C": Sletting av feil inntasting.
Spesialtast "Nøkkel": Umiddelbar døråpning etter riktig kode.
Spesialtast "Klokke": Direkte valg av svarapparater i store objekter.
Spesialtast "F": Koblingsfunksjoner med koblingsaktuatorer i Gira porttelefonsystem.
Homogen hvite LED-belysning opp tall og spesialtegn om natten.
Master-PIN-nummeret på det vedlagte, forseglede sikkerhetskortet brukes ved tap av administrator-PIN-nummer.
Kodetastaturet kan administrere inntil 255 koder.
Koder med inntil 12 tegn mulig.
Utkoblbar tilbakemelding med lyd ved aktivering av tastene.
3-farget LED-statusindikator ved programmering og betjening.
Inn-/utganger
Støpsellist tilkoblingskabel for Gira porttelefonsystem.
Tekniske data
Spenningsforsyning
System:
Flatkabel, 10-polet
2-trådsbuss:
via styreenhet eller via ZV (DC 24 V 300 mA)
Inngangseffekt
Maks.:
1 W
Standbymodus:
700 mW med lys
Tilkoblinger
2-trådsbuss:
1 x stikklemme
Tilleggsforsyning:
1 x stikklemme
System:
2 x støpsellist
ESD-motstand:
ca. 16 kV
Beskyttelsesklasse:
IP54
Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +70 °C
Mål i mm
B 106,5
H 106,5
T 28,7
Flere bilder i mediadatabasen
I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.
Gira AppShop er markedsplassen for interessante løsninger og applikasjoner innenfor intelligent bygningsteknologi. I mellomtiden er det der blitt tilgjengelig mer enn 200 apper, blant annet anvendelsesbeskrivelser, plug-ins, funksjonsmaler, logikk-komponenter og mønsterprosjekter. Mer
Ved å klikke på “Godta alle” samtykker du til at Girabruker informasjonskapsler og lignende teknologier og behandlerdataene om din bruk av nettstedet for å forbedre dette nettstedet og for å opprette din brukerprofil med det formålet å vise personlig tilpasset reklame. Merk at Gira også deler informasjon om din bruk av nettstedet med partnere for sosiale medier, reklame og analyse.
Du samtykker også til at Gira og tredjepart behandler dataene om din bruk av nettstedet til disse formålene i såkalte usikre tredjeland utenfor EØS, selv om et personvernnivå som er sammenlignbart med lovgivningen i EU ikke er sikret. Det finnes blant annet risiko for at myndighetene i disse landene kan få tilgang til de behandlede opplysningene og at rettighetene til den registrerte er begrenset eller utelukket.
Du kan når som helst endre innstillingene dine ved å klikke på lenken “Innstillinger for informasjonskapsler” som du finner nederst på hver side. Der kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke med fremtidig virkning.
Alle informasjonskapslene vi trenger for å kunne vise deg siden.
Formål med behandlingen av opplysninger:
Privatkundeside: Bruk av alle øktbaserte funksjoner på siden
Forretningskundeside: Autentisering, preferanser og mellomlagring av brukerinndata
Forretningskundeside: Forhåndsinnstillinger og preferanser. Omfatter også navn, adresse og e-post hvis et kontaktskjema fylles ut. (For gjenbruk hvis flere skjemaer fylles ut under den samme økten), IP-adresse (anonymisert)
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav f i personvernforordningen
Forsvar av berettigede interesser: Se formål med behandlingen av opplysninger
Mottaker:Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
Overføring til tredjeland:Ingen
Informasjonskapselens levetid:
Lagring av dataene om varigheten på økten frem til nettleseren avsluttes
Tidspunkt for lagringen: Ved åpning av siden
Formål med behandlingen av opplysninger:Brukes til å opprettholde statusen til Home Assistant-konfigurasjonen i forbindelse med bruken av Gira Home Assistant
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, ID for konfigurasjonen. En forbindelse med en person oppstår først når konfigurasjonen er avsluttet (håndverker valgt og data angitt)
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav f i personvernforordningen
Forsvar av berettigede interesser: Se formål med behandlingen av opplysninger
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
Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
ISE Individuelle Software und Elektronik GmbH
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
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert), målgruppeklassifisering (byggherre/sluttbruker, håndverker, planlegger, engroshandel, arkitekt)
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav f i personvernforordningen
Forsvar av berettigede interesser: Se formål med behandlingen av opplysninger
Mottaker:Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
Overføring til tredjeland:Ingen
Informasjonskapselens levetid:6 måneder
Bruk av informasjonskapsler og lignende teknologier for å forbedre nettstedet vårt og tilbudene våre.
Formål med behandlingen av opplysninger:Statistisk analyse av bruken av nettsiden
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert/forkortet), den besøkendes omtrentlige region, benyttet nettleser og programtillegg, språkinnstilling i nettleseren, tidspunkt for åpning av siden, lastingstid, operativsystem, skjermstørrelse, referanse, tidspunkt for tidligere besøk, antall besøk
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
Overføring til tredjeland:Ingen
Informasjonskapselens levetid:
12 måneder
Tidspunkt for lagringen: Etter samtykke
Formål med behandlingen av opplysninger:Kontroll av om data angis på nettsted av et menneske eller et automatisert program
Kategorier for personopplysninger:
Privatkundeside: IP-adresse (anonymisert), hvor lang tid den besøkende er på nettstedet, musbevegelser utført av brukeren
Forretningskundeside: IP-adresse (anonymisert), hvor lang tid den besøkende er på nettstedet, musbevegelser utført av brukeren, dato og klokkeslett for besøket på det gjeldende nettstedet, internettadresse eller URL til det åpnede nettstedet
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:
Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Overføring til tredjeland:
Tredjeland: USA
Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Informasjonskapselens levetid:12 måneder
Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettsiden. Google Analytics undersøker blant annet de besøkendes opprinnelse og hvor lenge de besøker de enkelte sidene, og gir dermed mulighet til en bedre side- og funksjonsoptimering.
Kategorier for personopplysninger:Sted, tid og hyppighet for besøket på nettstedet vårt, IP-adresse (anonymisert)
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:
Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Overføring til tredjeland:
Tredjeland: USA
Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Informasjonskapselens levetid:14 måneder
Formål med behandlingen av opplysninger:Administrering av nettstedtagger via et grensesnitt
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert)
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:
Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Overføring til tredjeland:
Tredjeland: USA
Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Informasjonskapselens levetid:14 måneder
Formål med behandlingen av opplysninger:Visning av videoer
Kategorier for personopplysninger:
Privatkundeside: IP-adresse (anonymisert), hvor lang tid den besøkende er på nettstedet, musbevegelser utført av brukeren
Forretningskundeside: IP-adresse (anonymisert), hvor lang tid den besøkende er på nettstedet, musbevegelser utført av brukeren, dato og klokkeslett for besøket på det gjeldende nettstedet, internettadresse eller URL til det åpnede nettstedet
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:Vimeo, LLC (USA)
Overføring til tredjeland:
Tredjeland: USA
Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Informasjonskapselens levetid:Lengre enn 12 måneder
Formål med behandlingen av opplysninger:Med Hotjar kan vi opprette et slags varmebilde av utvalgte sider. Dette gjør det mulig å se hvordan brukere beveger seg på siden. Vi ser hvor du klikker, hvor langt ned du ruller og hvordan du beveger deg på siden.
Kategorier for personopplysninger: - IP-adresse, varmekart over bruken
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:
Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
Hotjar Ltd.
Overføring til tredjeland:Ingen
Informasjonskapselens levetid:12 måneder
Formål med behandlingen av opplysninger:Visning av videoer
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, dato, klokkeslett og besøkt nettside
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Overføring til tredjeland:
Tredjeland: USA
Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Informasjonskapselens levetid:Lengre enn 12 måneder
Formål med behandlingen av opplysninger:Visning av interaktive kart
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert), dato og klokkeslett for besøket på det gjeldende nettstedet, internettadresse eller URL til det åpnede nettstedet
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Overføring til tredjeland:
Tredjeland: USA
Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Informasjonskapselens levetid:12 måneder
For å kunne fastslå interessene dine og for å kunne vise deg produkter som er tilpasset deg.
Formål med behandlingen av opplysninger:Med Doubleclick kan annonser på en nettside slås på og administreres. Når, hvor og hvor ofte de skal vises, styres av operatøren via kampanjer.
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert)
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:
Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Overføring til tredjeland:
Tredjeland: USA
Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Informasjonskapselens levetid:14 måneder
Formål med behandlingen av opplysninger:Via sporingen av bruken av tilbud fra Gira kan Giras markedsførings- og salgsprosesser digitaliseres og automatiseres. Bruk av segmentering av abonnenter / besøkende på nettstedet gir mulighet til målrettet og individuell informasjon. Med den økte oppmerksomheten kan oppfølgingsaktiviteter styrkes og dessuten en økt grad av kundetilfredshet oppnås.
Kategorier for personopplysninger:Dato og klokkeslett, type (objekt, for eksempel eMailing, LeadPage), Browser Referrer, User Agent, lenke-ID (valgfritt), objekt-ID, valgfri objektavhengig informasjon, individuelle overføringsparametere, geokoordinater eller alternativt IP-baserte geokoordinater (for skjema med adresseangivelse) via Locr GmbH (registrering av postadresser uten for- og etternavn) med serverplassering i Tyskland
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:
Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
SC Networks GmbH
Overføring til tredjeland:Ingen
Informasjonskapselens levetid:12 måneder
Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettstedet og måling av effekten av kampanjer
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, nettleserinformasjon, besøkt nettsted, dato og klokkeslett for besøket, enhetsinformasjon, bruksdata, klikkbane, geografisk plassering
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:
Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
Meta Platforms Ireland Ltd, Meta Platforms, Inc. (USA)
Overføring til tredjeland:
Tredjeland: USA
Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Informasjonskapselens levetid:90 dager
Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettstedet og måling av effekten av kampanjer
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, nettleserinformasjon, besøkt nettsted, dato og klokkeslett for besøket, enhetsinformasjon, bruksdata, klikkbane, geografisk plassering
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:
Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
Pinterest, Inc. (USA)
Overføring til tredjeland:
Tredjeland: USA
Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Informasjonskapselens levetid:12 måneder
Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettstedet, bruk av denne informasjonen til plassering av målrettet reklame på LinkedIn (retargeting)
Kategorier for personopplysninger:Enhets- og nettleseregenskaper, IP-adresse, referrer-URL og tidsstempel
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:
Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
LinkedIn Ireland Unlimited Company
Overføring til tredjeland:Vi overfører ikke personopplysningene dine til tredjeland. Med hensyn til overføring av personopplysningene dine til tredjeland utført av LinkedIn viser vi til deres personvernerklæring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Informasjonskapselens levetid:12 måneder
Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettstedet og måling av effekten av kampanjer. Google Ads bruker data for å plassere annonser fra Gira på nettsteder, sosiale medier, i søkeresultater og andre digitale plattformer, og for å måle suksessen til reklamekampanjer.
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, nettleserinformasjon, besøkt nettsted, dato og klokkeslett for besøket, enhetsinformasjon, bruksdata, klikkbane, geografisk plassering
Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:
Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
Mottaker:
Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)
Overføring til tredjeland:
Tredjeland: USA
Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen