Bærering Modular Jack dobbel
Bærering MJ-01 til MJ-10

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bærering MJ-01
Bestillingsnr 5601 00
6944031
5601 00
6944031
EAN 4010337460015
PE 10
PS 01
Bærering MJ-02
Bestillingsnr 5602 00
6944032
5602 00
6944032
EAN 4010337460022
PE 10
PS 01
Bærering MJ-03
Bestillingsnr 5603 00
5603 00
EAN 4010337460039
PE 10
PS 01
Bærering MJ-04
Bestillingsnr 5604 00
6944034
5604 00
6944034
EAN 4010337460046
PE 10
PS 01
Bærering MJ-05
Bestillingsnr 5605 00
6944035
5605 00
6944035
EAN 4010337460053
PE 10
PS 01
Bærering MJ-06
Bestillingsnr 5606 00
6944036
5606 00
6944036
EAN 4010337460060
PE 10
PS 01
Bærering MJ-07
Bestillingsnr 5607 00
6944037
5607 00
6944037
EAN 4010337460077
PE 10
PS 01
Bærering MJ-08
Bestillingsnr 5608 00
6944038
5608 00
6944038
EAN 4010337460084
PE 10
PS 01
Bærering MJ-09
Bestillingsnr 5609 00
6944039
5609 00
6944039
EAN 4010337460091
PE 10
PS 01
Bærering MJ-10
Bestillingsnr 5610 00
6944040
5610 00
6944040
EAN 4010337460107
PE 10
PS 01
 

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Tekniske data

Mål
MJ-01, MJ02, MJ-07:
B 14,8 x 19,5 mm
MJ-03:
B 14,8 x H 20,0 mm
MJ-04, MJ-09:
B 14,8 x 19,3 mm
MJ-05:
B 16,7 x H 17,3 mm
MJ-06:
Mål
MJ-08:
B 14,8 x H 19,0 mm
MJ-10:
B 16,1 x H 18,5 mm

Merknader

  • Kun for skruefeste.
  • Egnet for kanalinstallasjon.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Oversikt for integrering av Modular Jack kontakter RJ45 i Gira bryterprogrammer
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger