Ny

Værsensor for værsentral (KNX)

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 8380 00
8380 00
EAN 4010337124436
PE 1
PS 06
 
Nyhet.

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Værsensoren brukes i kombinasjon med værsentralen (5174 00), og har følgende sensorer:
    - Lysstyrke fra tre himmelretninger (med 90° avstand, himmelretninger: øst, sør, vest)
    - Temperatur
    - Vindhastighet
    - Nedbørsensor med integrert oppvarming.
  • Værsensoren sender sensorverdiene til værsentralen, som evaluerer sensorinformasjonen og sender den videre til KNX-bussen.
  • Værsensoren kan kommunisere med inntil 20 værsentraler.

Tekniske data

Driftsspenning ekst. forsyning:
DC 18 – 34 V

Eget forbruk:
maks. 5 W

Tilkobling mellom værsensor og værsentral:
0,6 til 0,8 mm (bussledning f.eks. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)

Tilkoblingstype:
Fjærstikklemme og tilkoblingsklemme

Monteringsmetode:
Vegg- eller stolpefeste (tilbehør)

Beskyttelsesgrad:
IP44

Beskyttelsesklasse:
III

Målestøtspenning:
0,8 kV

Omgivelsestemperatur:
-20 °C til +55 °C

Måleområde vind:
2 til 30 m/s

Måleområde lysstyrke:
1 til 100 000 Lux

Måleområde temperatur:
-30 °C til +60 °C

Mål i mm:
B 121 H 105 D 227

Maksimal ledninglengde mellom værsensor og værsentral:
1000

Antall værsentraler som kan kobles til én værsensor:
20
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
Startside Gira One Sensorer Værsensor for værsentral (KNX)