Driftsspenning ekst. forsyning:
DC 18 – 34 V
Tilkobling mellom værsensor og værsentral:
0,6 til 0,8 mm (bussledning f.eks. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)
Tilkoblingstype:
Fjærstikklemme og tilkoblingsklemme
Monteringsmetode:
Vegg- el. stolpefeste
Omgivelsestemperatur:
-20 °C til +55 °C
Måleområde vind:
2 til 30 m/s
Måleområde lysstyrke:
1 til 100 000 Lux
Måleområde temperatur:
-30 °C til +60 °C
Mål i mm:
B 121 H 105 D 227
Nominell spenning KNX:
DC 21 til 32 V SELV
Tilkobling KNX:
0,6 til 0,8 mm (bussledning f.eks. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)
Maksimal ledninglengde mellom værsensor og værsentral:
1 000 m
Antall værsentraler som kan kobles til én værsensor:
20
Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C