System 3000 romtermostatinnsatsmed følertilkobling

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 5395 00
5395 00
EAN 4010337036128
PE 1/5
PS 02
 

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Kobling av elektrisk gulvvarme og termiske aktuatorer
  • Utgangssignal: Pulsbreddemodulering (PWM) eller topunktsreguleriung (på/av).
  • Inngang for omkobling til kjøledrift.
  • Avbryter oppvarmingen etter 60 minutter (overopphetingsvern for et varmeapparat).
  • Tilkobling av en fjernføler (tilbehør) mulig.

Kombinasjon med RF betjeningspåsats enkel / dobbel for KNX

  • Varmeaktuator enkel
  • Sensorkanal enkel el. dobbel.
  • Lokal styring av system 3000-innsatsen mulig.
  • Trådløs styring av andre enheter for KNX som sensor er mulig.
  • Temperaturregistrering.
  • Funksjonsvalg for innsatsen for romtermostat:Aktivering av 230 V-aktuatorer, varmemodus, kjølemodus, varme- og kjølemodus, omkobling av varme- eller kjølemodus via kommunikasjonsobjekt eller underenhetinngang. PWM- og 2-punktsregulator, absolutt og relativ forsyvning av nominell verdi, varmebehovsstyring inkl. kaskade, ventilbeskyttelsesfunksjon.
    Syklisk overvåking av gulvtemperaturen, servicemodus for ventilutgang frostbeskyttelsesfunksjon (automatisk eller via kommunikasjonsobjekt), justering av temperatursensoren, boost-funksjon, sommer- og vinterkompenseringUnderenhetinngangen benyttes til omkobling mellom oppvarming og kjøling.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Beredskapsmodus:
0,1 til 0,5 W

Koblingsstrøm:
10 mA til 16 A

Tilkoblingseffekt:
maks. 3600 W

Anbefalt monteringshøyde:
1,50 m

Monteringsdybde:
24 mm

Montering:
i apparatboks etter DIN 49073
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
Romtermostat-innsats med følertilkobling
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5395 00

PDF, 254 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Bestillingsnr

PDF, 4.415 Kb

Laste


Room temperature controller insert with sensor connection
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5395 00

PDF, 254 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger