Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Beredskapsmodus:
maks. 0,35 W
Tilkoblingseffekt ved 25 °C
HV-LED-lamper (fasesnitt):
vanl. 3 til 100 W
HV-LED-lamper (faseavsnitt):
vanl. 3 til 400 W
Kompaktlysrør:
vanl. 3 til 100 W
HV-halogenlamper:
20 til 420 W
Tronic-transformatorer:
20 til 420 W
elektronisk transformator med LV-LED (fasesnitt):
vanl. 20 til 100 W
elektronisk transformator med LV-LED (faseavsnitt):
vanl. 20 til 200 W
viklet transformator:
20 til 420 VA
viklet transformator med LS-LED:
type 20 inntil 100 VA
mekaniske trykknappar uten lys:
ubegrenset
Underenhetsinnsats 2-tråds:
ubegrenset
Underenhetsinnsats 3-tråds:
maks. 10
Montering:
i apparatboks etter DIN 49073
fintrådet uten trådendehylse:
maks. 4 mm²
fintrådet med trådendehylse:
maks. 4 mm²
Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C