Ny

Bevegelsesdetektor Cube 240 for KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
renhvit glans
Bestillingsnr 2194 02
2194 02
EAN 4010337056386
PE 1
PS 06
antrasitt
Bestillingsnr 2194 10
2194 10
EAN 4010337056379
PE 1
PS 06
 
Nyhet.

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • PIR bevegelsesdetektor består av tre passive infrarøde (PIR) sensorer med integrert lysstyrkesensor, integrert IR-mottaker og integrert rød lysdiode (LED) for visning av en registrert bevegelse i testdrift.
  • To lysutganger som er uavhengige av hverandre.
  • Lysutgang: Kobling, dimmeverdigiver eller lyssceneunderenhet kan parametriseres. Driftsmodus helautomatisk (automatisk på el. av) eller halvautomatisk (manuelt på, automatisk av). Etterløpstiden kan stilles inn, eller dynamisk etterløpstid kan aktiveres. Dag/natt-omkobling. Sperreobjekt.
  • Automatisk temperaturkompensert sensorfølsomhet.
  • Sensorfølsomheten kan parametriseres.
  • Send lysstyrkeverdier syklisk eller ved endring.
  • Lysstyrkeuavhengig utgang for tilstedeværelse. Innkoblingsforsinkelse og etterløpstid kan parametriseres. Det er mulig å sende den gjeldende statusen syklisk avhengig av tilstanden.
  • Lysstyrkeuavhengig utgang for fravær. Innkoblingsforsinkelse og etterløpstid kan parametriseres. I dette tilfellet starter etterløpstiden så snart noen kommer inn i registreringsområdet. Det er mulig å sende den gjeldende statusen syklisk avhengig av tilstanden.
  • Manuell aktivering med IR-fjernkontroll

Tekniske data

KNX medi­um:
TP256

Re­gist­re­rings­vin­kel:
240°

Mon­te­rings­høy­de 2,50 m
Re­gist­re­rings­om­rå­de frem­over, maks.:
ca. 16 m
Rekke­vid­de på hver side, maks.:
ca. 16 m

Lys­styrke­ver­di:
2 til 1000 lx

Be­skyt­tel­ses­grad:
IP54

Om­gi­vel­ses­tem­pe­ra­tur:
-25 °C til +55 °C

Mål
B x H x D:
87 x 87 x 85 mm

Merknader

  • Egnet for tak- og veggmontering innen- og utendørs.
  • Ekstratilbehør: Kan fjernstyres via IR-fjernkontroll KNX.

Leveringsomfang

  • Deksel for tilpassing av registreringsområdet følger med ved levering.
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
KNX Bevegelsesdetektor Cube 240
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS5

Bestillingsnr 2194 ..

ZIP, 163 Kb

Laste


Nedlasting (en)


KNX motion detector Cube
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2194 ..

PDF, 4.576 Kb

Laste


KNX motion detector Cube 240
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 2194 ..

PDF, 932 Kb

Laste


KNX Motion detector Cube 240
Product database

Product database from ETS5

Bestillingsnr 2194 ..

ZIP, 163 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger

Samtykke til informasjonskapsler

Ved å klikke på “Godta alle” samtykker du til at Gira bruker informasjonskapsler og lignende teknologier og behandler dataene om din bruk av nettstedet for å forbedre dette nettstedet og for å opprette din brukerprofil med det formålet å vise personlig tilpasset reklame. Merk at Gira også deler informasjon om din bruk av nettstedet med partnere for sosiale medier, reklame og analyse.

Du samtykker også til at Gira og tredjepart behandler dataene om din bruk av nettstedet til disse formålene i såkalte usikre tredjeland utenfor EØS, selv om et personvernnivå som er sammenlignbart med lovgivningen i EU ikke er sikret. Det finnes blant annet risiko for at myndighetene i disse landene kan få tilgang til de behandlede opplysningene og at rettighetene til den registrerte er begrenset eller utelukket.

Du kan når som helst endre innstillingene dine ved å klikke på lenken “Innstillinger for informasjonskapsler” som du finner nederst på hver side. Der kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke med fremtidig virkning.
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
  • Forretningskundeside: Forhåndsinnstillinger og preferanser. Omfatter også navn, adresse og e-post hvis et kontaktskjema fylles ut. (For gjenbruk hvis flere skjemaer fylles ut under den samme økten), IP-adresse (anonymisert)
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
Formål med behandlingen av opplysninger:Brukes til å opprettholde statusen til Home Assistant-konfigurasjonen i forbindelse med bruken av Gira Home Assistant

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, ID for konfigurasjonen. En forbindelse med en person oppstår først når konfigurasjonen er avsluttet (håndverker valgt og data angitt)
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
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert), målgruppeklassifisering (byggherre/sluttbruker, håndverker, planlegger, engroshandel, arkitekt)
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
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert/forkortet), den besøkendes omtrentlige region, benyttet nettleser og programtillegg, språkinnstilling i nettleseren, tidspunkt for åpning av siden, lastingstid, operativsystem, skjermstørrelse, referanse, tidspunkt for tidligere besøk, antall besøk
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
  • Forretningskundeside: IP-adresse (anonymisert), hvor lang tid den besøkende er på nettstedet, musbevegelser utført av brukeren, dato og klokkeslett for besøket på det gjeldende nettstedet, internettadresse eller URL til det åpnede nettstedet
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
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettsiden. Google Analytics undersøker blant annet de besøkendes opprinnelse og hvor lenge de besøker de enkelte sidene, og gir dermed mulighet til en bedre side- og funksjonsoptimering.
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
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
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
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:14 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Visning av videoer

Kategorier for personopplysninger:

  • Privatkundeside: IP-adresse (anonymisert), hvor lang tid den besøkende er på nettstedet, musbevegelser utført av brukeren
  • Forretningskundeside: IP-adresse (anonymisert), hvor lang tid den besøkende er på nettstedet, musbevegelser utført av brukeren, dato og klokkeslett for besøket på det gjeldende nettstedet, internettadresse eller URL til det åpnede nettstedet
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
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:Lengre enn 12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Med Hotjar kan vi opprette et slags varmebilde av utvalgte sider. Dette gjør det mulig å se hvordan brukere beveger seg på siden. Vi ser hvor du klikker, hvor langt ned du ruller og hvordan du beveger deg på siden.
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
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:Lengre enn 12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Visning av interaktive kart

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert), dato og klokkeslett for besøket på det gjeldende nettstedet, internettadresse eller URL til det åpnede nettstedet
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
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
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
  • Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav f i personvernforordningen: Berettiget interesse fra den ansvarlige for å optimalisere nettstedet og tilby en forbedret brukeropplevelse
  • Forfulgte berettigede interesser: Forbedring av nettstedets funksjonalitet og brukervennlighet; sikring av en personlig og brukerorientert onlineopplevelse; effektiv gjennomføring av tester for beslutningstaking om tilpasninger av nettstedet
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
Formål med behandlingen av opplysninger:Med Doubleclick kan annonser på en nettside slås på og administreres. Når, hvor og hvor ofte de skal vises, styres av operatøren via kampanjer.
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
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:14 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Via sporingen av bruken av tilbud fra Gira kan Giras markedsførings- og salgsprosesser digitaliseres og automatiseres. Bruk av segmentering av abonnenter / besøkende på nettstedet gir mulighet til målrettet og individuell informasjon. Med den økte oppmerksomheten kan oppfølgingsaktiviteter styrkes og dessuten en økt grad av kundetilfredshet oppnås.

Kategorier for personopplysninger:Dato og klokkeslett, type (objekt, for eksempel eMailing, LeadPage), Browser Referrer, User Agent, lenke-ID (valgfritt), objekt-ID, valgfri objektavhengig informasjon, individuelle overføringsparametere, geokoordinater eller alternativt IP-baserte geokoordinater (for skjema med adresseangivelse) via Locr GmbH (registrering av postadresser uten for- og etternavn) med serverplassering i Tyskland
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
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, nettleserinformasjon, besøkt nettsted, dato og klokkeslett for besøket, enhetsinformasjon, bruksdata, klikkbane, geografisk plassering
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
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:90 dager

Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettstedet og måling av effekten av kampanjer

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, nettleserinformasjon, besøkt nettsted, dato og klokkeslett for besøket, enhetsinformasjon, bruksdata, klikkbane, geografisk plassering
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
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettstedet, bruk av denne informasjonen til plassering av målrettet reklame på LinkedIn (retargeting)
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
Overføring til tredjeland:Vi overfører ikke personopplysningene dine til tredjeland. Med hensyn til overføring av personopplysningene dine til tredjeland utført av LinkedIn viser vi til deres personvernerklæring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Informasjonskapselens levetid:12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettstedet og måling av effekten av kampanjer. Google Ads bruker data for å plassere annonser fra Gira på nettsteder, sosiale medier, i søkeresultater og andre digitale plattformer, og for å måle suksessen til reklamekampanjer.

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, nettleserinformasjon, besøkt nettsted, dato og klokkeslett for besøket, enhetsinformasjon, bruksdata, klikkbane, geografisk plassering
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
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:90 dager