Klokke påvegg
System 55

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
renhvit glans
Bestillingsnr 1200 03
6306512
1200 03
6306512
EAN 4010337200031
PE 1
PS 18
 

Nødvendig tilbehør

En av de følgende artiklene:
 

styreenhet audio TMA styreenhet video TMA

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

  • Påveggklokken brukes for ekstra signalisering i Gira porttelefonsystem.
  • Komplett formontert påveggklokke. Gir mulighet til rask og ryddig montasje.
  • Ved å integrere designvarianter av de forskjellige bryterprogrammene, oppstår det en enhetlig fremtoning av porttelefon og elektroinstallasjon.
  • Kan monteres både med og uten dekkramme.
  • Skrueklemmer som kan trekkes av, gjør montasjen enkel.
  • Enkel demontering av apparatet ved renoveringsarbeider.
  • Festehull for montering.
  • Signaloverføring og forsyning til påveggklokken via polaritetssikret og kortslutningssikker 2-trådsbuss.
  • Parallellkobling av opptil 3 klokker el. svarapparater mulig.
  • Oppstart kan foretas av én person pga. enkel oppstartsprosedyre.
  • Betjeningstaster med integrerte lysdioder for tilstandsindikator.
  • LED-indikator ved innkommende anrop.
  • Mulig å koble ut ringetonen.
  • Ulike ringetoner for døranrop, internanrop og etasjeanrop.
  • Valg av ringetonemelodi  – velg av opptil fem forskjellige ringetonemelodier.

Betjeningsknappene til klokken styrer følgende funksjoner

  • Innstilling av ringetonemelodien.
  • Slå ringetone på og av.
  • Innstilling av ringetonevolum.

Tekniske data

Spenningsforsyning:
DC 26 V ± 2 V (via 2-tråds buss)

Tilkoblinger
2-trådsbuss:
2 x skruklemme
Etasjeanropstrykknapp:
2 x skruklemme

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +50 °C

Merknader

  • Montering på en apparatboks kreves en dekkramme.
  • Montering med ramme krever en dekkramme dobbel uten mellomstykke.

Mål i mm

Apparat: B 55 H 127 T 20
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
Påveggklokke
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 1200 ..

PDF, 109 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Bestillingsnr

PDF, 5.563 Kb

Laste


Surface-mounted gong
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 1200 ..

PDF, 109 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger