Svarapparat video påvegg 7

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
renhvit glans
Bestillingsnr 1209 03
1209 03
EAN 4010337053422
PE 1
PS 10
svart matt
Bestillingsnr 1209 005
1209 005
EAN 4010337053408
PE 1
PS 10
 

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Komplett forhåndsmontert enhet med et 17,78 cm (7") stort TFT-fargedisplay og komfortabel håndfrifunksjon.
  • Glassfront med full overflate med berøringsfunksjonalitet.
  • Direkte veggmontering eller veggmontering med innfelt apparatboks el. hulveggboks.
  • Montasje med fot for plassering på møbler.

Tekniske data

Spenningsforsyning:
DC 26 V ± 2 V (via 2-tråds buss)

Tilkoblinger
2-trådsbuss:
2 x stikklemme
Tilleggsforsyning:
2 x stikklemme
Etasjeanropstrykknapp:
2 x stikklemme

Display
Diagonal:
17,78 cm (= 7″)
Fargesystem:
PAL
Oppløsning:
1024 x 600 billedpunkter

microSD-kort
Type:
SDHC
SDHC minnekapasitet:
32 GB
Filsystem:
FAT 32

Omgivelsestemperatur:
-5 ºC til +50 ºC

Mål i mm

B 181 H 123 T 24
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
Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Bestillingsnr

PDF, 5.563 Kb

Laste


Gira surface-mounted video home station 7
Operating instructions

Operating instructions

Bestillingsnr 1209 ..

PDF, 9.596 Kb

Laste


Gira surface-mounted video home station 7
Installation instructions

Assembly and start-up intructions

Bestillingsnr 1209 ..

PDF, 4.389 Kb

Laste


Gira surface-mounted video home station 7
Software

Firmware update

Bestillingsnr 1209 ..

ZIP, 173.728 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger