Ny

Trykknappgrensesnitt 8-dobbelt Komfort for KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 5198 00
5198 00
EAN 4010337110163
PE 1/5
PS 06
 
Nyhet.

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

  • Avhengig av variant, to, fire eller åtte uavhengige kanaler som fungerer som innganger eller utganger avhengig av ETS-parameterisering.
  • Felles referansepotensial for alle kanaler.
  • Utganger: Tilkobling av LED. Kortslutningssikker, overbelastningsbeskyttet og beskyttet mot ombyttede poler. Parallellkobling av utganger mulig, for forbrukere med høyere effektbehov
  • Innganger: Impulsstrøm for å unngå kontaktsmuss pga. dannelse av et oksidlag på de tilkoblede kontaktene.
  • Kanaler kan aktiveres og deaktiveres individuelt.
  • Aktiverte kanaler plassert ved siden av hverandre kan kombineres.

Avhengig av valgt kanalfunksjon, mulig parametrisering

  • Kontakttype kan stilles inn.
  • Kobling: Kommando når den trykkes og/eller slippes kan stilles inn (ingen reaksjon, slå på, slå av, skifte).
  • Tvangsstilling: Kommando når den trykkes og/eller slippes kan stilles inn (ingen reaksjon, tvang aktiv, slå på, tvang aktiv, slå av, tvang inaktiv).
  • Dimming og fargetemperatur: Kommando når den trykkes, tiden mellom kobling og dimming, dimming i forskjellige trinn, telegramrepetisjon ved lang aktivering og sending av et stopptelegram ved slutt på aktiveringen kan stilles inn.
  • Persienner / rullegardiner / markiser / takvinduer: Kommando når den trykkes og kommandorekkefølgen er justerbar.
  • Verdigiver: Datapunkttype, verdiområde og verdien kan stilles inn. Eventuelt kan verdijusteringen aktiveres ved å trykke lenge på knappen.
  • Sceneunderenhet: Scenenummer kan hentes frem eller byttes ved å trykke kort på knappen. Hvis du trykker lenge på knappen, utføres eventuelt minnefunksjonen.
  • Kort og langt tastetrykk: Med et knappetrykk kan maksimalt to telegrammer sendes på KNX. Sendeforholdene kan stilles inn, og tiden kan tilpasses for kort og lang aktivering. Virkemåten til kanalene kan stilles inn separat.
  • Kontrollpunkt for romtermostat: Virkemåten (bytte av driftsmodus, tvungent skifte av driftsmodus, tilstedeværelsesfunksjon og forskyvning av nominell temperatur) kan stilles inn.
  • Reaksjon når busspenning foreligger igjen, kan stilles inn.
  • Låsefunksjonen er justerbar.
  • Syklisk sending kan stilles inn.
  • Kanalfunksjon "Status dør/vindu": Ved bruk av dør- eller vinduskontakter kan ulike tilstander for vinduer og dører evalueres (åpen, lukket, vippet, låst, ulåst).
  • Evaluering av en lekkasje-/kondenssensor.
  • Temperaturmåling mulig med tilkoblet føler.
  • Temperaturmåling kan suppleres med eksterne verdier via buss. Målte verdier kan vektes og sammenlignes.

Impulsteller

  • Telleintervall er justerbart.
  • Antall nødvendige pulser ved inngangen per rapportert tellepuls kan parametreres på KNX.
  • Antall tellepulser som kreves for en endring av telleravlesning kan parametreres.
  • Hver kanal inneholder en hovedteller og en mellomteller.
  • Hovedteller og mellomteller kan stilles inn separat som opp- eller nedteller.
  • Start- og sluttverdier for tellerne kan spesifiseres via parametere eller kommunikasjonsobjekter.
  • Tellerstanden kan spørres via KNX eller sendes ut automatisk.
  • Atferd etter at telleren har utløpt kan parametreres.
  • Impulstelleren kan tilbakestilles via KNX (tellerreset).

Logikkfunksjoner

  • Apparatet har 8 interne logiske funksjoner.
  • Inverter inngang.
  • Logiske porter med opptil 4 innganger: OG, ELLER, eksklusiv ELLER, invertert OG, invertert ELLER, invertert eksklusiv ELLER, OG med tilbakemelding.
  • 1-bit-til-1-byte-omformer med inngangsfilter, sperreobjekt og angivelse av utgangsverdiene.
  • Sperreelement med filter- og tidsfunksjoner og sperreobjekt.
  • Komparator for verdier med 9 forskjellige inngangsdataformater og mange sammenligningsoperasjoner.
  • Grenseverdibryter med hysterese med øvre og nedre terskelverdi ved 9 forskjellige inngangsdataformater. Inkl. angivelse av 1-bit-utgangsverdiene.
  • De logiske funksjonene har egne KNX kommunikasjonsobjekter og kan behandle telegrammer fra trykknappgrensesnittet eller andre bussenheter.

Tekniske data

KNX medium:
TP256

Utgangsspenning:
maks. 3,2 mA

LED-strøm:
2,2 mA per utgang

Lengde ledningssett:
25 cm, uttrekkbar til maks. 30 m

Beskyttelsesgrad:
IP20

Beskyttelsesklasse:
III

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Antall innganger:
8

Dimensjoner (LxBxH):
43,5 x 35,5 x 15,4 mm

Strømforbruk:
5 til 18 mA

Tilkobling:
Tilkoblings- og forgreningsklemme

Inngangsledning:
2x ledningssett 5-tråds

Merknader

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Fastvareoppdateringer er mulig med Gira ETS Service-appen (tilleggsprogramvare).

Leveringsomfang

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme
  • 2x ledningssett 5-tråds