eNet trådløs koblings- el. impulsreléaktuator 8-dobbel / persienneaktuator 4-dobbel

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 5435 00
4509288
5435 00
4509288
EAN 4010337774280
PE 1
PS 42
 

Nødvendig tilbehør

En av de følgende artiklene:
 

server TMA tr.mottaksmod. TMA

Egenskaper

Egenskaper

  • eNet trådløs koblingsaktuator el. impulsreléaktuator eller persienneaktuator mottar telegrammer for kobling av belysning eller styring av elektrisk drevne avskjerminger fra eNet trådløs mottaksmodul eller eNet serveren via en dataledning.
  • To utganger drives i den samme driftsmodusen (kobling, taster, persienne eller rullegardin).
  • Kobling av belysning eller enfasede viftemotorer.
  • Styring av elektrisk drevne avskjerminger, for eksempel persienner, rullegardiner eller markiser.
  • Driftsmoduser: koblingsaktuator, impulsreléaktuator per utgang eller persienneaktuator, rullegardinaktuator kan stilles inn for utganger parvis.
  • Statustilbakemelding til eNet trådløs sender.
  • Scenedrift.
  • Driftsmodus taster: Relékontakten forblir lukket så lenge telegrammer mottas (maks. 60 sekunder).
  • Posisjonering av persienne og lamell via sceneforespørsel.
  • Posisjoner for solbeskyttelse og skumring kan lagres.
  • Terskelverdiscener for solbeskyttelse, skumring og vindalarm.
  • Kjøretiden for avskjermingen kan lagres.
  • Lamellomstyringstiden kan lagres.

Kan stilles inn med eNet server:

  • Blinkfunksjon.
  • Etterløpstid.
  • Inn- el. utkoblingsforsinkelse.
  • Forvarsel om utkobling.
  • Minimal koblingsrepetisjonstid.
  • Permanent på, permanent av.
  • Omstyringstid ved skifte av retning.
  • Bevegelsesretningen kan endres (f.eks. for takvinduer).
  • Posisjon ved solbeskyttelse, skumring, beskyttelse mot å bli sperret ute og vindalarm.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Beredskapsmodus:
maks. 0,5 W

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Slutte- og bryteevne AC 230 V:
16 A / AC1

Tilkoblingseffekt
Glødelamper:
2300 W
HV-halogenlamper:
2000 W
viklet transformator:
1000 VA
Tronic-trafo:
1500 W
Lysrør, ukompensert:
920 VA
LED-lamper:
vanl. 500 W
Kompaktlysrør:
vanl. 500 W
Motorer:
1000 W
Kapasitiv last:
690 VA (560 µF)

Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm²

Lengde på dataledningen:
maks. 3 m

Merknader

  • For drift av denne tavlemonterte apparaten trengs en eNet trådløs mottaksmodul eller en eNet server.

Mål

Delingsenheter (DE): 4
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
Trådløs relémodul/impulsrelémodul 8-kanals / persiennemodul 4-kanals
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5435 00

PDF, 1.456 Kb

Laste


Nedlasting (en)


eNet SMART HOME Voice Control
Guides / system basics

QUICK START GUIDE

Bestillingsnr

PDF, 2.836 Kb

Laste


eNet system manual
Guides / system basics

eNet SMART HOME

Bestillingsnr

PDF, 6.336 Kb

Laste


Wireless switching/momentary-contact actuator, 8-gang / blinds actuator, 4-gang
Operating instructions

Operating instructions

Bestillingsnr 5435 00

PDF, 1.456 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger