Innfelt tom gulvkapsling med klapplokk

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
trykkstøpt aluminium
Bestillingsnr 0118 00
1404438
0118 00
1404438
EAN 4010337041252
PE 1
PS 17
rustfritt stål-finish matt
Bestillingsnr 0118 20
1404439
0118 20
1404439
EAN 4010337118206
PE 1
PS 17
 

Egenskaper

Egenskaper

  • Tom gulvkapsling for montering av innfelte apparater med festing til bærering innen installasjons- og kommunikasjonsteknikk (f.eks. stikkontakter, stikkontakter med heldekkende plater, TAE-koblingsbokser osv.).
  • For komplette enheter kan husene tilkobles til alle sider med forbindelsesklemmer på baksiden.

Tekniske data

Beskyttelsesgrad:
IP41

Mål
Trykkstøpt aluminium:
B 112 x H 112 x D 61,5 mm
rustfritt stål-finish matt:
B 112 x H 112 x D 63,9 mm

Merknader

  • Ved gulvmontering må avløp av eventuelt vann sikres via pregingen i underdelen.

Mål i mm

Trykkstøpt aluminium: B 112 H 112 T 61,5
rustfritt stål-finish matt: B 112 H 112 T 63,9