Spenningsforsyning DC 12 V 2 A

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 5319 00
6306558
5319 00
6306558
EAN 4010337774037
PE 1
PS 42
 

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Spenningsforsyning DC 12 V for eNet server, eNet trådløs mottaksmodul og eksternt kamera.

Tekniske data

Nominell spenning
primær:
AC 100 til 240 V, 50/60 Hz
sekundær:
DC 12 til 14 V

Nominell strøm
sekundær:
2 A

Lekkasjestrøm:
maks. 250 µA

Omgivelsestemperatur:
-10 °C til +50 °C

Mål

Delingsenheter (DE): 2
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
Spenningsforsyning 12 V DC / 2 A tavlemont.
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5319 00

PDF, 310 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Bestillingsnr

PDF, 5.563 Kb

Laste


Power supply 12 V DC / 2 A DRA
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5319 00

PDF, 310 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger