PTS-repeater

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 2572 00
2572 00
EAN 4010337011125
PE 1
PS 10
 

Nødvendig tilbehør

En av de følgende artiklene:
 

styreenhet audio TMA styreenhet video TMA

Egenskaper

Egenskaper

  • Aktiv komponent for utvidelse av et Gira porttelefonanlegg med audio- og videofunksjon.
  • Økt rekkevidde og økt antall deltakere ved bruk av ytterligere styreenheter.
  • Forsterkning av lyd- og datasignaler i begge retninger i et porttelefonsystem.

Repeatermodus

  • Forbinder to linjesegmenter med hverandre, for fordobling av deltakerantallet i et porttelefonanlegg Video eller Audio og ledningsrekkevidden.
  • Viktig: En ekstra styreenhet kreves for forsyningen av det andre linjesegmentet.

Flersamtalemodus

  • I flersamtalemodus deles hele anlegget inn i flere linjer (én hovedlinje, opptil fem sekundærlinjer) som kobles sammen via PTS-repeatere.
  • Hver linje forsynes av en egen styreenhet.
  • I flersamtalemodus kan opptil fem PTS-repeatere brukes i et anlegg.

Tekniske data

Spenningsforsyning:
via 2-trådsbuss

Tilkoblinger
2-trådsbuss IN:
2 x stikklemme
2-trådsbuss OUT:
2 x stikklemme

Minnekort:
microSD-kort (SDHC) maks. 32 GB

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Sikkerhetskopiering av dataKonfigurasjonen i PTS-repeateren kan lagres på etmicroSD-kort.
  • IdriftsettingDet er også mulig å sette PTS-repeateren i drift utenmicroSD-kort.

Leveringsomfang

  • microSD-kortet etikkeinkludert.

Mål

Delingsenheter (DE): 2
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
PTS-repeater
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2572 00

PDF, 618 Kb

Laste


Nedlasting (en)


DCS repeater
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2572 00

PDF, 672 Kb

Laste


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Bestillingsnr

PDF, 5.563 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger