eNet trådløs mottaksmodul

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 5452 00
4509201
5452 00
4509201
EAN 4010337774303
PE 1
PS 42
 

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • eNet trådløs mottaksmodulen er en trådløs mottaker for maks. 32 eNet trådløse tavlemonterte enheter.
  • Drift med spenningsforsyning.
  • Integrert antenne.
  • Ekstern antenne kan kobles til i tillegg ved ugunstige monteringsforhold.

Tekniske data

Nominell spenning:
DC 12 V SELV

Strømforbruk:
15 mA

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Radiofrekvens:
868,0 til 868,6 MHz

Rekkevidde (åpent område):
ca. 100 m

Dataledning:
J-Y(St)Y 2x2x0,8

Lengde på dataledningen:
maks. 3 m

Antall eNet tavlemontert-moduler:
maks. 32

Merknader

  • Godkjenning for trådløs bruk gjelder for land i EU og EFTA.
  • Ved montasje i fordelerskap el. underfordeling med metallhus er en ekstraantenne nødvendig. Ektraantennen skal plasseres utenfor metallhuset.

Mål

Delingsenheter (DE): 2
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
Trådløs mottaksmodul
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5452 00

PDF, 1.207 Kb

Laste


Nedlasting (en)


eNet SMART HOME Voice Control
Guides / system basics

QUICK START GUIDE

Bestillingsnr

PDF, 2.836 Kb

Laste


eNet system manual
Guides / system basics

eNet SMART HOME

Bestillingsnr

PDF, 6.336 Kb

Laste


eNet wireless receiver module
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Bestillingsnr 5452 00

PDF, 185 Kb

Laste


Wireless receiver module
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5452 00

PDF, 1.207 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger