System 3000 bevegelsesdetektorpåsats 1,10 m Komfort BT
System 55

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 5374 01
5374 01
EAN 4010337048336
PE 1/5
PS 02
renhvit glans
Bestillingsnr 5374 03
5374 03
EAN 4010337048459
PE 1/5
PS 02
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 5374 26
5374 26
EAN 4010337048992
PE 1/5
PS 02
antrasitt
Bestillingsnr 5374 28
5374 28
EAN 4010337049524
PE 1/5
PS 02
svart matt
Bestillingsnr 5374 005
5374 005
EAN 4010337049531
PE 1/5
PS 02
grå matt
Bestillingsnr 5374 015
5374 015
EAN 4010337087281
PE 1/5
PS 02
rustfritt stål (lakkert)
Bestillingsnr 5374 600
5374 600
EAN 4010337049548
PE 1/5
PS 02
 

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene.
  • Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds.
  • Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med 3-tråders underenhetsinnsats.
  • Ved tilkobling av en System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats eller mekanisk tast på hovedenheten, kan belysningen kobles inn i etterløpstiden, eller dimmes.
  • Manuell omkobling mellom automatikk, permanent på og permanent av på apparatet er mulig.

Med System 3000 koblingsinnsats

  • Korttidsdrift

Med System 3000 dimmeinnsats

  • Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
  • Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsats.
  • Grunnlysfunksjon.
  • Nattlysfunksjon.

Funksjoner med Gira System 3000-appen

  • Innstilling av lysstyrketerskelen.
  • Følsomheten til begge sensorene kan stilles inn enkeltvis (0, 25, 50, 75, 100 %).
  • Innstilling av etterløpstid.
  • Tvangsfunksjoner: Automatisk drift, permanent på/av, tidsbegrenset på/av for 0,5 til 5 timer.
  • Tilstedeværelsessimulering.
  • Forvarsel om utkobling.
  • Dagmodus.
  • Gåtest.
  • Tidsurfunksjon.
  • Alarmfunksjon.

Tekniske data

Re­gist­re­rings­vin­kel:
180°

Lys­styrke­ver­di
Kan jus­te­res:
ca. 5 til 500 lux
Fast:
Dag­mo­dus

Føl­som­het:
0, 25, 50, 75, 100 %

Be­skyt­tel­ses­grad
Sys­tem 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Etter­løps­tid:
10 s til 60 min

Mon­te­rings­høy­de opp­til 1,10 m
Re­gist­re­rings­om­rå­de for­over:
maks. 32 m
Rekke­vid­de på hver side:
maks. 19 m

Over­fø­rings­ka­pa­si­tet:
maks. 2,5 mW, klas­se 2

Sen­de­rekke­vid­de:
type 10 m

Om­gi­vel­ses­tem­pe­ra­tur:
-20 °C til +45 °C

Merknader

  • Registreringsflatet er innrettet horisontalt og finner eventuelt ingen begrensning ved bruk utendørs. Sørg utendørs derfor for et passende monteringssted, eller sett på bevegelsesdetektorpåsats 2,20 m.

Leveringsomfang

  • Deksel som settes på for innskrenkning av registreringsområdet er en del av leveringsomfanget.
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
Bestillingsnr 537401

RFA, 456 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 537401

IFC, 26 Kb

Laste


Påsatt bevegelsesdetektormodul 1,10 m / 2,20 m Komfort BT
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5374 ..
5376 ..

PDF, 1.937 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira Bluetooth app
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr

PDF, 1.458 Kb

Laste


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Bestillingsnr

PDF, 4.415 Kb

Laste


Motion detector top unit 1.10 m / 2,20 m Komfort BT
Operating instructions

User manual.

Bestillingsnr 5374 ..
5376 ..

PDF, 1.937 Kb

Laste


Motion detector top unit 1.10 m Komfort BT
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Bestillingsnr 5374 ..

PDF, 335 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger

Samtykke til informasjonskapsler

Ved å klikke på “Godta alle” samtykker du til at Gira bruker informasjonskapsler og lignende teknologier og behandler dataene om din bruk av nettstedet for å forbedre dette nettstedet og for å opprette din brukerprofil med det formålet å vise personlig tilpasset reklame. Merk at Gira også deler informasjon om din bruk av nettstedet med partnere for sosiale medier, reklame og analyse.

Du samtykker også til at Gira og tredjepart behandler dataene om din bruk av nettstedet til disse formålene i såkalte usikre tredjeland utenfor EØS, selv om et personvernnivå som er sammenlignbart med lovgivningen i EU ikke er sikret. Det finnes blant annet risiko for at myndighetene i disse landene kan få tilgang til de behandlede opplysningene og at rettighetene til den registrerte er begrenset eller utelukket.

Du kan når som helst endre innstillingene dine ved å klikke på lenken “Innstillinger for informasjonskapsler” som du finner nederst på hver side. Der kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke med fremtidig virkning.
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
  • Forretningskundeside: Forhåndsinnstillinger og preferanser. Omfatter også navn, adresse og e-post hvis et kontaktskjema fylles ut. (For gjenbruk hvis flere skjemaer fylles ut under den samme økten), IP-adresse (anonymisert)
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
Formål med behandlingen av opplysninger:Brukes til å opprettholde statusen til Home Assistant-konfigurasjonen i forbindelse med bruken av Gira Home Assistant

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, ID for konfigurasjonen. En forbindelse med en person oppstår først når konfigurasjonen er avsluttet (håndverker valgt og data angitt)
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
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert), målgruppeklassifisering (byggherre/sluttbruker, håndverker, planlegger, engroshandel, arkitekt)
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
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert/forkortet), den besøkendes omtrentlige region, benyttet nettleser og programtillegg, språkinnstilling i nettleseren, tidspunkt for åpning av siden, lastingstid, operativsystem, skjermstørrelse, referanse, tidspunkt for tidligere besøk, antall besøk
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
  • Forretningskundeside: IP-adresse (anonymisert), hvor lang tid den besøkende er på nettstedet, musbevegelser utført av brukeren, dato og klokkeslett for besøket på det gjeldende nettstedet, internettadresse eller URL til det åpnede nettstedet
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
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettsiden. Google Analytics undersøker blant annet de besøkendes opprinnelse og hvor lenge de besøker de enkelte sidene, og gir dermed mulighet til en bedre side- og funksjonsoptimering.
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
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
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
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:14 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Visning av videoer

Kategorier for personopplysninger:

  • Privatkundeside: IP-adresse (anonymisert), hvor lang tid den besøkende er på nettstedet, musbevegelser utført av brukeren
  • Forretningskundeside: IP-adresse (anonymisert), hvor lang tid den besøkende er på nettstedet, musbevegelser utført av brukeren, dato og klokkeslett for besøket på det gjeldende nettstedet, internettadresse eller URL til det åpnede nettstedet
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
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:Lengre enn 12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Med Hotjar kan vi opprette et slags varmebilde av utvalgte sider. Dette gjør det mulig å se hvordan brukere beveger seg på siden. Vi ser hvor du klikker, hvor langt ned du ruller og hvordan du beveger deg på siden.
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
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:Lengre enn 12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Visning av interaktive kart

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert), dato og klokkeslett for besøket på det gjeldende nettstedet, internettadresse eller URL til det åpnede nettstedet
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
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:12 måneder

For å kunne fastslå interessene dine og for å kunne vise deg produkter som er tilpasset deg.

Formål med behandlingen av opplysninger:Med Doubleclick kan annonser på en nettside slås på og administreres. Når, hvor og hvor ofte de skal vises, styres av operatøren via kampanjer.
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
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:14 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Via sporingen av bruken av tilbud fra Gira kan Giras markedsførings- og salgsprosesser digitaliseres og automatiseres. Bruk av segmentering av abonnenter / besøkende på nettstedet gir mulighet til målrettet og individuell informasjon. Med den økte oppmerksomheten kan oppfølgingsaktiviteter styrkes og dessuten en økt grad av kundetilfredshet oppnås.

Kategorier for personopplysninger:Dato og klokkeslett, type (objekt, for eksempel eMailing, LeadPage), Browser Referrer, User Agent, lenke-ID (valgfritt), objekt-ID, valgfri objektavhengig informasjon, individuelle overføringsparametere, geokoordinater eller alternativt IP-baserte geokoordinater (for skjema med adresseangivelse) via Locr GmbH (registrering av postadresser uten for- og etternavn) med serverplassering i Tyskland
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
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, nettleserinformasjon, besøkt nettsted, dato og klokkeslett for besøket, enhetsinformasjon, bruksdata, klikkbane, geografisk plassering
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
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:90 dager

Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettstedet og måling av effekten av kampanjer

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, nettleserinformasjon, besøkt nettsted, dato og klokkeslett for besøket, enhetsinformasjon, bruksdata, klikkbane, geografisk plassering
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
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettstedet, bruk av denne informasjonen til plassering av målrettet reklame på LinkedIn (retargeting)
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
Overføring til tredjeland:Vi overfører ikke personopplysningene dine til tredjeland. Med hensyn til overføring av personopplysningene dine til tredjeland utført av LinkedIn viser vi til deres personvernerklæring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Informasjonskapselens levetid:12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettstedet og måling av effekten av kampanjer. Google Ads bruker data for å plassere annonser fra Gira på nettsteder, sosiale medier, i søkeresultater og andre digitale plattformer, og for å måle suksessen til reklamekampanjer.

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, nettleserinformasjon, besøkt nettsted, dato og klokkeslett for besøket, enhetsinformasjon, bruksdata, klikkbane, geografisk plassering
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
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:90 dager