Gira G1 230 V

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
glass svart
Bestillingsnr 2067 05
4502104
2067 05
4502104
EAN 4010337014294
PE 1
PS 36
glass hvit
Bestillingsnr 2067 12
4502105
2067 12
4502105
EAN 4010337014324
PE 1
PS 36
 

Alternative description

Valgfritt tilbehør

Temperaturfølermodul for Gira G1

Temperaturfølermodul Gira G1
Gira G1 er en allsidig rombetjeningsenhet for visualisering og betjening av en rekke bygningsfunksjoner. Brukes i Gira One systemet og i Gira porttelefonsystemet. Funksjonsomfanget avhenger av fastvaren som brukes.
Du finner det nøyaktige funksjonsomfanget i Giras nettkatalog samt i den tekniske apparatdokumentasjonen.

Egenskaper

Egenskaper

  • Betjenes via bevegelsesfølsom multiberøringsskjerm.
  • Tilkobling og kommunikasjon skjer via LAN eller WLAN, uavhengig av variant.
  • Integrert høyttaler.
  • Integrert mikrofon med ekkokompensasjon.

Innsatsmuligheter og kombinasjoner

  • GIRA G1 er et flerfunksjonelt rombetjeningsapparat med følgende funksjoner el. kombinasjonsmuligheter:
  • Gira One Client.
  • Svarapparat Video.

Gira One-server-klientmaskin

  • Avhengig av konfigurasjonen kan Gira G1 brukes som klientmaskin i anlegg med en Gira One-server.
  • Etter aktivering viser Gira G1 Gira-grensesnittet til Gira Smart Home-appen. Dette gir mulighet til visualisering av opptil 250 Gira One-forbrukere.
  • Maksimalt 50 Gira G1 er mulig i ett og samme prosjekt.
  • I tillegg til forbrukerne i bygningsstyringen er følgende funksjoner tilgjengelige i Gira G1 som klient i Gira One-serveren:
    • Direktefunksjon.
    • Gira porttelefon.
    • Online-værmelding.
  • Gira G1 med innfelt tilkoblingsmodul 230 V WLAN.
  • Datakommunikasjon via trådløst lokalnett (WLAN).

Tekniske data

Inngangseffekt
Maks.:
7 W
Vanlig:
4 W
Minimal:
2 W

Spenningsforsyning
PoE-effektklasse 0:
DC 48 V PoE

LAN-standard:
IEEE 802.3af

Tilkoblingsledning
Ethernet-spesifikasjon:
Kat.5e, kat.6, kat.6a, kat.7

Display
Type:
TFT
Størrelse:
15,3 cm (6″)
Antall farger:
16,7 M
Oppløsning:
480 x 800 px (WVGA), 155 ppi
Lysstyrke:
350 cd/m²
Kontrastforhold:
1:500
Synsvinkel:
> 80° rundt

Nærhetssensor
Rekkevidde:
maks. 50 cm
Registreringsområde:
30° vannrett, 30° loddrett

Beskyttelsesgrad:
IP21

Monteringsdybde:
32 mm

Omgivelsestemperatur:
0 °C til +45 °C

Spenningsforsyning:
AC 230 V, 50/60 Hz

WLAN-standard:
IEEE 802.11b/g/n – 2,4 GHz

Monteringsdybde:
32 mm

Merknader

  • Egner seg kun til bruk innendørs.
  • Anbefalt monteringshøyde: 150 cm fra gulvet.
  • Monteres i dyp apparatboks (elektronikkboks anbefales ved LAN-tilkobling).
  • Kan brukes som svarapparat i forbindelse med PTS-IP-gateway.
  • Se teknisk informasjon om nettverksplanlegging i apparatdokumentasjonen ved planlegging av anlegget.
  • Til fastvareoppdateringer brukes Gira prosjektassistent (GPA). GPA kan lastes ned gratis fra Giras nedlastingsområde.
  • Ved montering av innfelt tilkoblingsmodul PoE anbefaler vi å bruke en elektronikkboks.
  • Det trengs en PoE-egnet switch el. ruter, eller en PoE-injektor.

Leveringsomfang

  • Displaymodul, festeramme, innfelt tilkoblingsmodul 230 V WLAN

Mål i mm

Gira G1 (inkl. IF-nettadapter): 97 168 47
Gira G1 (uten innfelt nettdel): 97 168 15
Monteringshøyde: - 1500 -

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Gira G1
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Gira G1
Monteringsanvisninger

Monteringsanvisning

Bestillingsnr 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 1.697 Kb

Laste


Gira G1
Produktdatabase

fra ETS 5.5.4 (fra firmware versjon 2.0.442)

Bestillingsnr 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 23.262 Kb

Laste


Gira G1
Bruksanvisninger

Bruksanvisning (fastvareversjon 3.3.88 og høyere)

Bestillingsnr 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 4.936 Kb

Laste


Gira G1 temperaturfølermodul
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2091 00

PDF, 1.259 Kb

Laste


Gira One
ABC-bøker / systemprinsipper

Grunnleggende system

Bestillingsnr

PDF, 17.867 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Factory reset on Gira G1 via SD card
Software

The file from the ZIP folder can be used to trigger a factory reset on the Gira G1 (up to firmware version 1.4.65).
Please follow the instructions in the PDF file.

Bestillingsnr 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 46 Kb

Laste


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Bestillingsnr

PDF, 5.563 Kb

Laste


Gira G1
Certificates

License agreement

Bestillingsnr 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 92 Kb

Laste


Gira G1
Installation instructions

Installation instructions

Bestillingsnr 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 1.686 Kb

Laste


Gira G1
Product database

from ETS 5.5.4 (from Firmware 2.0.442)

Bestillingsnr 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 23.262 Kb

Laste


Gira G1
Technical Documentation

Technical documentation (firmware version 3.2.148 or higher)

Bestillingsnr 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 7.682 Kb

Laste


Gira G1
Operating instructions

Operating instructions (firmware version 3.3.88 or higher)

Bestillingsnr 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 5.045 Kb

Laste


Gira G1 firmware update
Software

Universal firmware that contains all supported operating modes.
To perform the update the Gira Project Assistant V 4.7 is required. Please follow the instructions in the enclosed documentation.

Bestillingsnr 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 321.091 Kb

Laste


Gira G1 temperature sensor module
Operating instructions

Operating instructions

Bestillingsnr 2091 00

PDF, 1.238 Kb

Laste


Gira One
Guides / system basics

System basics

Bestillingsnr

PDF, 17.721 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger