Ny

DALI-aktuator Colour 4-dobbel for KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 2113 00
2113 00
EAN 4010337128144
PE 1
PS 66
 
Nyhet. Kan leveres fra 07/2025.

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Enkel Broadcast-styring av DALI-2-lamper og tilkobling av DALI-2-sensorer som Application Controller
  • 4 uavhengig styrbare DALI-systemer.
  • Tilkobling av totalt opptil 128 DALI-deltakere til aktuatoren.
  • En maksimal DALI-busstrøm på 80 mA er tilgjengelig per DALI-system (utgang 1 til 4) for drift av opptil 40 DALI-driftsapparater.
  • Kobling og dimming av DALI-driftsapparat (f.eks. EVG).
  • Støtte for aktivering av DALI-driftsapparater av apparattypen «Tunable White» (DALI Device Type 8 – TW). Styring av fargetemperaturen via relativ eller absolutt dimming og i tillegg via scener. Fargetemperaturstyringen er i stor grad uavhengig for å styre lysstyrken på lysene som brukes.
  • Styring av lysfarge ved bruk av DALI-driftsapparater av apparattypen «Colour Control» (DALI Device Type 8 – RGBW Colour Control). Fleksibel fargestyring i fargerommene «RGB», «RGBW» eller «HSV». I RGB-fargerommene kan fargen styres ved hjelp av relativ eller absolutt dimming enten via kombinerte eller adskilte kommunikasjonsobjekter i henhold til KNX-spesifikasjon og i tillegg via scener. I fargerommet «HSV» finnes det adskilte objekter for absolutt styring av lysfargen etter fargevinkel (H), metning (S) og lysstyrkeverdi (V) og kan også styres via scener.
  • Automatisk fargesirkelgjennomgang: Syklisk justering av fargevinkelen i fargesirkelen. Dette resulterer i kontinuerlige fargeforløp som kan startes og stoppes når som helst under DALI-aktuatorens kjøretid.
  • Automatisk lysstyrkegjennomgang: Syklisk justering av lysstyrken i hele lysstyrkeområdet.
  • Manuell betjening av DALI-systemene uavhengig av bussen (også byggeplassdrift med Broadcast-styring) adskilt for DALI-systemene. Styring av koblingstilstanden og lysstyrken.
  • Tilbakemeldinger om DALI-feilstatus, DALI-kortslutning og melding om svikt i forsyningsspenningen.
  • Opp til 6 sentrale koblings- og dimmefunksjoner.
  • Standby-utkobling for tilkoblet EVG kan realiseres. Samlet tilbakemelding for alle koblingstilstander mulig.
  • Det er mulig å inkludere de fire DALI-systemene i opptil 16 lysscener hver for styring av lysstyrke, fargetemperatur eller farge.
  • Aktive statusmeldinger for koblingstilstand, lysstyrkeverdi, fargetemperatur og farge for hvert DALI-system mulig.
  • Justering av lysstyrke og fargetemperaturgrenser (minimum, maksimum) mulig.
  • Dimmereaksjon og dimmekarakteristikk kan parametreres.
  • Inn- og utkobling som skåner lampen (myk PÅ, myk AV).
  • Sperrefunksjon alternativt tvangsstillingsfunksjon kan parametriseres. Ved sperrefunksjon er blinking av lamper i et DALI-system mulig.
  • Tidsfunksjoner (inn-/utkoblingsforsinkelse, trappeoppgangsfunksjon – også med forvarselfunksjon).
  • Driftstimeteller.
  • DALI power-ON-nivå (via atferdsparameteren “Etter buss-/nettspenningsgjenoppretting”) og DALI systemfeilnivå (via atferdsparameteren “Ved buss-/nettspenningssvikt”) kan stilles inn.
  • Reaksjoner ved svikt på og gjenopprettelse av bus-/nettspenningen og etter en ETS-programmering kan stilles inn (for lysstyrkeregulering). Fast for fargetemperatur- og fargestyring.
  • Multimaster-evne, det kan installeres ytterligere DALI-2-sensorer som Application Controller i hvert DALI-system.

Tekniske data

KNX medium:
TP256

Strømforbruk:
3,0 til 4,0 mA

Nominell spenning
AC:
AC 110 til 240 V, 50/60 Hz
DC:
DC 110 til 240 V

Effekttap:
maks. 3 W

Nominell spenning DALI:
DC 15,2 V (vanl.)

Utgangsstrøm per DALI system:
vanl. 64 mA, maks 250 mA kortvarig

Maksimalt antall adresserbareDALI-driftsenheter
per DALI-system:
maks. 40
Summen av alle DALI-systemer:
maks. 128

Overføringshastighet DALI:
1,2 kbit/s

Tilkoblinger
KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme
DALI:
Skruklemmer

Ledningslengder mellom gateway og reguleringsenhet
Ø 1,5 mm²:
maks. 300 m
Ø 1,0 mm²:
Maks. 238 m
Ø 0,75 mm²:
Maks. 174 m
Ø 0,5 mm²:
Maks. 116 m

Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm²

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • Fastvareoppdateringer er mulig med Gira ETS Service-appen (tilleggsprogramvare).
  • DALI-aktuatoren er i samsvar med IEC 62386 Ed. 2 sertifisert som styreenhet DALI-2.
  • Den fullstendige funksjonaliteten til DALI-anlegget kan bare garanteres hvis det kun brukes DALI-2-driftsapparater.
  • Spenningsforsyningen til DALI-systemene er utelukkende via DALI-gateway. Det er ikke tillatt å koble en ytterligere spenningsforsyning til et av DALI-systemene.
  • Prosjektering og oppstart av apparatet fra ETS 5 fra versjon 5.7.7 eller ETS 6 fra versjon 6.1.1 (anbefaling).

Leveringsomfang

  • KNX-tilkoblings- og forgreningsklemme inkludert i leveringsomfanget.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

DALI lysstyring
Mer

Gira AppShop er markedsplassen for interessante løsninger og applikasjoner innenfor intelligent bygningsteknologi. I mellomtiden er det der blitt tilgjengelig mer enn 200 apper, blant annet anvendelsesbeskrivelser, plug-ins, funksjonsmaler, logikk-komponenter og mønsterprosjekter.
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger

Samtykke til informasjonskapsler

Ved å klikke på “Godta alle” samtykker du til at Gira bruker informasjonskapsler og lignende teknologier og behandler dataene om din bruk av nettstedet for å forbedre dette nettstedet og for å opprette din brukerprofil med det formålet å vise personlig tilpasset reklame. Merk at Gira også deler informasjon om din bruk av nettstedet med partnere for sosiale medier, reklame og analyse.

Du samtykker også til at Gira og tredjepart behandler dataene om din bruk av nettstedet til disse formålene i såkalte usikre tredjeland utenfor EØS, selv om et personvernnivå som er sammenlignbart med lovgivningen i EU ikke er sikret. Det finnes blant annet risiko for at myndighetene i disse landene kan få tilgang til de behandlede opplysningene og at rettighetene til den registrerte er begrenset eller utelukket.

Du kan når som helst endre innstillingene dine ved å klikke på lenken “Innstillinger for informasjonskapsler” som du finner nederst på hver side. Der kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke med fremtidig virkning.
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
  • Forretningskundeside: Forhåndsinnstillinger og preferanser. Omfatter også navn, adresse og e-post hvis et kontaktskjema fylles ut. (For gjenbruk hvis flere skjemaer fylles ut under den samme økten), IP-adresse (anonymisert)
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
Formål med behandlingen av opplysninger:Brukes til å opprettholde statusen til Home Assistant-konfigurasjonen i forbindelse med bruken av Gira Home Assistant

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, ID for konfigurasjonen. En forbindelse med en person oppstår først når konfigurasjonen er avsluttet (håndverker valgt og data angitt)
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
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert), målgruppeklassifisering (byggherre/sluttbruker, håndverker, planlegger, engroshandel, arkitekt)
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
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert/forkortet), den besøkendes omtrentlige region, benyttet nettleser og programtillegg, språkinnstilling i nettleseren, tidspunkt for åpning av siden, lastingstid, operativsystem, skjermstørrelse, referanse, tidspunkt for tidligere besøk, antall besøk
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
  • Forretningskundeside: IP-adresse (anonymisert), hvor lang tid den besøkende er på nettstedet, musbevegelser utført av brukeren, dato og klokkeslett for besøket på det gjeldende nettstedet, internettadresse eller URL til det åpnede nettstedet
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
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettsiden. Google Analytics undersøker blant annet de besøkendes opprinnelse og hvor lenge de besøker de enkelte sidene, og gir dermed mulighet til en bedre side- og funksjonsoptimering.
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
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen
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
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:14 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Visning av videoer

Kategorier for personopplysninger:

  • Privatkundeside: IP-adresse (anonymisert), hvor lang tid den besøkende er på nettstedet, musbevegelser utført av brukeren
  • Forretningskundeside: IP-adresse (anonymisert), hvor lang tid den besøkende er på nettstedet, musbevegelser utført av brukeren, dato og klokkeslett for besøket på det gjeldende nettstedet, internettadresse eller URL til det åpnede nettstedet
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
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:Lengre enn 12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Med Hotjar kan vi opprette et slags varmebilde av utvalgte sider. Dette gjør det mulig å se hvordan brukere beveger seg på siden. Vi ser hvor du klikker, hvor langt ned du ruller og hvordan du beveger deg på siden.
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
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:Lengre enn 12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Visning av interaktive kart

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert), dato og klokkeslett for besøket på det gjeldende nettstedet, internettadresse eller URL til det åpnede nettstedet
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
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:12 måneder

For å kunne fastslå interessene dine og for å kunne vise deg produkter som er tilpasset deg.

Formål med behandlingen av opplysninger:Med Doubleclick kan annonser på en nettside slås på og administreres. Når, hvor og hvor ofte de skal vises, styres av operatøren via kampanjer.
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
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:14 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Via sporingen av bruken av tilbud fra Gira kan Giras markedsførings- og salgsprosesser digitaliseres og automatiseres. Bruk av segmentering av abonnenter / besøkende på nettstedet gir mulighet til målrettet og individuell informasjon. Med den økte oppmerksomheten kan oppfølgingsaktiviteter styrkes og dessuten en økt grad av kundetilfredshet oppnås.

Kategorier for personopplysninger:Dato og klokkeslett, type (objekt, for eksempel eMailing, LeadPage), Browser Referrer, User Agent, lenke-ID (valgfritt), objekt-ID, valgfri objektavhengig informasjon, individuelle overføringsparametere, geokoordinater eller alternativt IP-baserte geokoordinater (for skjema med adresseangivelse) via Locr GmbH (registrering av postadresser uten for- og etternavn) med serverplassering i Tyskland
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
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, nettleserinformasjon, besøkt nettsted, dato og klokkeslett for besøket, enhetsinformasjon, bruksdata, klikkbane, geografisk plassering
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
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:90 dager

Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettstedet og måling av effekten av kampanjer

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, nettleserinformasjon, besøkt nettsted, dato og klokkeslett for besøket, enhetsinformasjon, bruksdata, klikkbane, geografisk plassering
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
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettstedet, bruk av denne informasjonen til plassering av målrettet reklame på LinkedIn (retargeting)
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
Overføring til tredjeland:Vi overfører ikke personopplysningene dine til tredjeland. Med hensyn til overføring av personopplysningene dine til tredjeland utført av LinkedIn viser vi til deres personvernerklæring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Informasjonskapselens levetid:12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettstedet og måling av effekten av kampanjer. Google Ads bruker data for å plassere annonser fra Gira på nettsteder, sosiale medier, i søkeresultater og andre digitale plattformer, og for å måle suksessen til reklamekampanjer.

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, nettleserinformasjon, besøkt nettsted, dato og klokkeslett for besøket, enhetsinformasjon, bruksdata, klikkbane, geografisk plassering
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
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:90 dager