Dimmeaktuator enkel 200 W med binærinngang 3-dobbel for Gira One og KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Innfelt
Bestillingsnr 5065 00
5065 00
EAN 4010337099260
PE 1/5
PS 06
 

Alternative description

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Aktuator for kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, dimbare HV-LED-lamper, dimbare kompaktlysrør, dimbare induktive transformatorer medNV-halogen- eller LS-LED-lamper, dimbare elektroniske transformatorer med LS-halogen- eller LS-LED-lamper.
  • 3 binærinnganger for tilkobling av konvensjonelle brytere, knapper og bevegelsesdetektorer med potensialfrie kontakter.
  • Inngangene brukes til aktivering av Gira One-aktuatorer eller til registrering av statusinformasjon.
  • Automatisk eller manuelt valg av dimmerprinsippet som passer til lasten.
  • Tomgangs-, kortslutnings- og overtemperatursikker.
  • Effektøkning ved bruk av effektmoduler.
  • Tilkobling av en ekstern temperaturføler på inngang 3 mulig.
  • Programmering og oppstart med Gira Project Assistant (GPA) fra versjon 5,0.
  • Kryptert dataoverføring mellom Gira One-enhetene.

Dimmeutganger

  • Minimums- og maksimumslysstyrke kan stilles inn.
  • Innkobling på siste lysstyrkeverdi eller fast innstilt innkoblingslysstyrke.
  • Innstilling av en inn- eller utkoblingsforsinkelse.
  • Trappoppgangfunksjon, om ønskelig kan en forvarslingstid og en forvarslingslysstyrke stilles inn.

Binærinnganger

  • Ett- eller tofeltsbetjening kan konfigureres for trykknappen.
  • Tilkobling av vippetrykknapp som parametriseres med funksjonen for kobling, dimming, skjerming og utlufting, scenehenting, trappeoppgang (bevegelsesdetektor), etasjeanrop, garasjeport og døråpner.
  • Tilkobling av bevegelses- og tilstedeværelsesdetektorer med potensialfrie reléutganger.
  • Komfortabel gruppestyring av koblings-, dimme-, solavskjermings- og utluftingsforbrukere.
  • Koblingskontaktanalyse av vind-, frost-, lysstyrke- eller regnsensorer med potensialfrie relékontakter mulig for å beskytte skjermings- og utluftingsforbrukere mot værpåvirkning.
  • Vinduskontaktforespørsel og visualisering i Smart Home-appen: Hvis et vindu er åpent, fører det til varmedriftsmodusen frostbeskyttelse etter 5 minutter.
  • Dørkontaktforespørsel og visualisering i Smart Home-appen: Når en dør er åpen, kjøres persiennene eller rullegardinene opp og sperres.
  • Forespørsel om omkobling varme/kjøling på en varmepumpe, for å gi mulighet til videresendling av den gjeldende driftsmåten (varme eller kjøling) til varmeregulatoren.
  • Koblingskontaktindikator for visning av en kontakttilstand i Smart Home-appen.
  • Konfigurerbare koblingsinnganger med mulighet for uavhengig parametrisering.
  • Registrering og justering av temperaturverdier via fjernfølere (se tilbehør) på inngang 3.

Tekniske data

No­mi­nell spen­ning:
DC 21 til 32 V SELV

Gira One Medi­um:
Twisted-​Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

Test­spen­ning:
4 kV (KNX/EIB-​bussledning)

Til­kob­lin­ger
Gira One-​buss:
Til­kob­lings­klem­mer på styre­led­ning
Inn­gan­ger:
Til­kob­lings­klem­mer på styre­led­ning
Last:
Skru­klem­mer

Til­kob­lingstverr­snitt:
maks. 4 mm²

Inn­gan­ger
An­tall:
3

Inn­gangs­type:
po­ten­sial­fri

Inn­gangs­for­sy­nings­spen­ning
Inn­gan­ger for un­der­en­he­ter:
ca. 5 V

Leng­de to­talt
Un­der­en­het­led­ning:
maks. 10 m

Maks. til­kob­lings­ef­fekt
Gløde­lam­per:
20 til 230 W
HV-​halogenlamper:
20 til 230 W
vik­let trans­for­ma­tor:
20 til 210 VA
Tronic-​trafo:
20 til 230 W
vik­let trans­for­ma­tor med LS-​LED:
20 til 100 VA
elekt­ro­nisk trans­for­ma­tor med LS-​LED:
vanl. 20 til 200 W
HV-​LED-lamper:
vanl. 1 til 200 W

Om­gi­vel­ses­tem­pe­ra­tur:
-5 °C til +45 °C

Strøm­for­bruk:
5 til 18 mA

Merknader

  • Den maksimale tilkoblingseffekten avhenger av den valgte driftsmåten (fasesnitt eller faseavsnitt). Du finner mer informasjon i bruksanvisningen.
  • -15 % effektreduksjon ved innbygging itrevegg eller lettvegg-20 % ved kombinasjon av flere
  • Effektøkning ved bruk av Gira effektmoduler.
  • Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA)
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
Dimmeaktuator enkel 200 W med binærinngang 3-dobbel for Gira One
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5065 00

PDF, 918 Kb

Laste


Gira One
ABC-bøker / systemprinsipper

Grunnleggende system

Bestillingsnr

PDF, 17.867 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Dimming actuator 1-gang 200 W with binary input, 3-gang for Gira One
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5065 00

PDF, 919 Kb

Laste


Gira One
Guides / system basics

System basics

Bestillingsnr

PDF, 17.721 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger

Samtykke til informasjonskapsler

Ved å klikke på “Godta alle” samtykker du til at Gira bruker informasjonskapsler og lignende teknologier og behandler dataene om din bruk av nettstedet for å forbedre dette nettstedet og for å opprette din brukerprofil med det formålet å vise personlig tilpasset reklame. Merk at Gira også deler informasjon om din bruk av nettstedet med partnere for sosiale medier, reklame og analyse.

Du samtykker også til at Gira og tredjepart behandler dataene om din bruk av nettstedet til disse formålene i såkalte usikre tredjeland utenfor EØS, selv om et personvernnivå som er sammenlignbart med lovgivningen i EU ikke er sikret. Det finnes blant annet risiko for at myndighetene i disse landene kan få tilgang til de behandlede opplysningene og at rettighetene til den registrerte er begrenset eller utelukket.

Du kan når som helst endre innstillingene dine ved å klikke på lenken “Innstillinger for informasjonskapsler” som du finner nederst på hver side. Der kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke med fremtidig virkning.

Alle informasjonskapslene vi trenger for å kunne vise deg siden.

Formål med behandlingen av opplysninger:

  • Privatkundeside: Bruk av alle øktbaserte funksjoner på siden
  • Forretningskundeside: Autentisering, preferanser og mellomlagring av brukerinndata

Kategorier for personopplysninger:

  • Privatkundeside: IP-adresse, øktens varighet, benyttet nettleser, enhet
  • Forretningskundeside: Forhåndsinnstillinger og preferanser. Omfatter også navn, adresse og e-post hvis et kontaktskjema fylles ut. (For gjenbruk hvis flere skjemaer fylles ut under den samme økten), IP-adresse (anonymisert)

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav f i personvernforordningen
  • Forsvar av berettigede interesser: Se formål med behandlingen av opplysninger

Mottaker:Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven

Overføring til tredjeland:Ingen

Informasjonskapselens levetid:

  • Lagring av dataene om varigheten på økten frem til nettleseren avsluttes
  • Tidspunkt for lagringen: Ved åpning av siden

Formål med behandlingen av opplysninger:Brukes til å opprettholde statusen til Home Assistant-konfigurasjonen i forbindelse med bruken av Gira Home Assistant

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, ID for konfigurasjonen. En forbindelse med en person oppstår først når konfigurasjonen er avsluttet (håndverker valgt og data angitt)

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav f i personvernforordningen
  • Forsvar av berettigede interesser: Se formål med behandlingen av opplysninger
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
  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • ISE Individuelle Software und Elektronik GmbH
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
Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert), målgruppeklassifisering (byggherre/sluttbruker, håndverker, planlegger, engroshandel, arkitekt)

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav f i personvernforordningen
  • Forsvar av berettigede interesser: Se formål med behandlingen av opplysninger

Mottaker:Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven

Overføring til tredjeland:Ingen

Informasjonskapselens levetid:6 måneder

Bruk av informasjonskapsler og lignende teknologier for å forbedre nettstedet vårt og tilbudene våre.

Formål med behandlingen av opplysninger:Statistisk analyse av bruken av nettsiden

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert/forkortet), den besøkendes omtrentlige region, benyttet nettleser og programtillegg, språkinnstilling i nettleseren, tidspunkt for åpning av siden, lastingstid, operativsystem, skjermstørrelse, referanse, tidspunkt for tidligere besøk, antall besøk

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven

Overføring til tredjeland:Ingen

Informasjonskapselens levetid:

  • 12 måneder
  • Tidspunkt for lagringen: Etter samtykke

Formål med behandlingen av opplysninger:Kontroll av om data angis på nettsted av et menneske eller et automatisert program

Kategorier for personopplysninger:

  • Privatkundeside: IP-adresse (anonymisert), hvor lang tid den besøkende er på nettstedet, musbevegelser utført av brukeren
  • Forretningskundeside: IP-adresse (anonymisert), hvor lang tid den besøkende er på nettstedet, musbevegelser utført av brukeren, dato og klokkeslett for besøket på det gjeldende nettstedet, internettadresse eller URL til det åpnede nettstedet

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:

  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Overføring til tredjeland:

  • Tredjeland: USA
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettsiden. Google Analytics undersøker blant annet de besøkendes opprinnelse og hvor lenge de besøker de enkelte sidene, og gir dermed mulighet til en bedre side- og funksjonsoptimering.

Kategorier for personopplysninger:Sted, tid og hyppighet for besøket på nettstedet vårt, IP-adresse (anonymisert)

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:

  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Overføring til tredjeland:

  • Tredjeland: USA
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:14 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Administrering av nettstedtagger via et grensesnitt

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert)

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:

  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Overføring til tredjeland:

  • Tredjeland: USA
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:14 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Visning av videoer

Kategorier for personopplysninger:

  • Privatkundeside: IP-adresse (anonymisert), hvor lang tid den besøkende er på nettstedet, musbevegelser utført av brukeren
  • Forretningskundeside: IP-adresse (anonymisert), hvor lang tid den besøkende er på nettstedet, musbevegelser utført av brukeren, dato og klokkeslett for besøket på det gjeldende nettstedet, internettadresse eller URL til det åpnede nettstedet

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:Vimeo, LLC (USA)

Overføring til tredjeland:

  • Tredjeland: USA
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:Lengre enn 12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Med Hotjar kan vi opprette et slags varmebilde av utvalgte sider. Dette gjør det mulig å se hvordan brukere beveger seg på siden. Vi ser hvor du klikker, hvor langt ned du ruller og hvordan du beveger deg på siden.

Kategorier for personopplysninger: - IP-adresse, varmekart over bruken

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:

  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • Hotjar Ltd.

Overføring til tredjeland:Ingen

Informasjonskapselens levetid:12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Visning av videoer

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, dato, klokkeslett og besøkt nettside

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Overføring til tredjeland:

  • Tredjeland: USA
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:Lengre enn 12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Visning av interaktive kart

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert), dato og klokkeslett for besøket på det gjeldende nettstedet, internettadresse eller URL til det åpnede nettstedet

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Overføring til tredjeland:

  • Tredjeland: USA
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:12 måneder

For å kunne fastslå interessene dine og for å kunne vise deg produkter som er tilpasset deg.

Formål med behandlingen av opplysninger:Med Doubleclick kan annonser på en nettside slås på og administreres. Når, hvor og hvor ofte de skal vises, styres av operatøren via kampanjer.

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse (anonymisert)

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:

  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Overføring til tredjeland:

  • Tredjeland: USA
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:14 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Via sporingen av bruken av tilbud fra Gira kan Giras markedsførings- og salgsprosesser digitaliseres og automatiseres. Bruk av segmentering av abonnenter / besøkende på nettstedet gir mulighet til målrettet og individuell informasjon. Med den økte oppmerksomheten kan oppfølgingsaktiviteter styrkes og dessuten en økt grad av kundetilfredshet oppnås.

Kategorier for personopplysninger:Dato og klokkeslett, type (objekt, for eksempel eMailing, LeadPage), Browser Referrer, User Agent, lenke-ID (valgfritt), objekt-ID, valgfri objektavhengig informasjon, individuelle overføringsparametere, geokoordinater eller alternativt IP-baserte geokoordinater (for skjema med adresseangivelse) via Locr GmbH (registrering av postadresser uten for- og etternavn) med serverplassering i Tyskland

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:

  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • SC Networks GmbH

Overføring til tredjeland:Ingen

Informasjonskapselens levetid:12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettstedet og måling av effekten av kampanjer

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, nettleserinformasjon, besøkt nettsted, dato og klokkeslett for besøket, enhetsinformasjon, bruksdata, klikkbane, geografisk plassering

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:

  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • Meta Platforms Ireland Ltd, Meta Platforms, Inc. (USA)

Overføring til tredjeland:

  • Tredjeland: USA
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:90 dager

Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettstedet og måling av effekten av kampanjer

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, nettleserinformasjon, besøkt nettsted, dato og klokkeslett for besøket, enhetsinformasjon, bruksdata, klikkbane, geografisk plassering

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:

  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • Pinterest, Inc. (USA)

Overføring til tredjeland:

  • Tredjeland: USA
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettstedet, bruk av denne informasjonen til plassering av målrettet reklame på LinkedIn (retargeting)

Kategorier for personopplysninger:Enhets- og nettleseregenskaper, IP-adresse, referrer-URL og tidsstempel

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:

  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • LinkedIn Ireland Unlimited Company

Overføring til tredjeland:Vi overfører ikke personopplysningene dine til tredjeland. Med hensyn til overføring av personopplysningene dine til tredjeland utført av LinkedIn viser vi til deres personvernerklæring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Informasjonskapselens levetid:12 måneder

Formål med behandlingen av opplysninger:Analyse av bruken av nettstedet og måling av effekten av kampanjer. Google Ads bruker data for å plassere annonser fra Gira på nettsteder, sosiale medier, i søkeresultater og andre digitale plattformer, og for å måle suksessen til reklamekampanjer.

Kategorier for personopplysninger:IP-adresse, nettleserinformasjon, besøkt nettsted, dato og klokkeslett for besøket, enhetsinformasjon, bruksdata, klikkbane, geografisk plassering

Rettslig grunnlag og eventuelt forsvar av berettigede interesser:

  • Bruk av tjenesten: § 25, avsnitt 1 s. 1 TTDSG (den tyske personvernloven for telekommunikasjon og telemedier)
  • Senere behandling av personopplysningene: Artikkel 6, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Mottaker:

  • Interne avdelinger, dersom tilgang er nødvendig for å utføre oppgaven
  • Google Ireland Ltd, Google LLC (USA)

Overføring til tredjeland:

  • Tredjeland: USA
  • Avgjørelse om tilstrekkelighet / garantier / unntaksbestemmelse: Standardavtaleklausuler, kopi kan bestilles ved henvendelse ifølge punkt 1, samtykke ifølge artikkel 49, avsnitt 1, bokstav a i personvernforordningen

Informasjonskapselens levetid:90 dager