Vippe dobbel rett

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
renhvit glans
Bestillingsnr 3495 03
3495 03
EAN 4010337065647
PE 1
PS 01
renhvit silkematt
Bestillingsnr 3495 27
3495 27
EAN 4010337065661
PE 10
PS 01
antrasitt
Bestillingsnr 3495 28
3495 28
EAN 4010337065678
PE 1
PS 11
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 3495 26
3495 26
EAN 4010337065654
PE 1
PS 11
svart matt
Bestillingsnr 3495 005
3495 005
EAN 4010337065630
PE 1
PS 11
grå matt
Bestillingsnr 3495 015
3495 015
EAN 4010337110606
PE 1
PS 11
rustfritt stål
Bestillingsnr 3495 600
3495 600
EAN 4010337065685
PE 1/5
PS 11
 
Bryterne og vippene i den nye og forrige brytergenerasjonen i System 55 er optisk fullt kompatible med hverandre. Kun teknisk sett kan ikke generasjonene kombineres med hverandre med de nye vippesetet.

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
  • Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
  • Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1/slisse/PH.
  • Spenningskontroll fra forsiden mulig.
  • Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
  • Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
  • Lett tilgjengelig løsespak.
  • Bruddsikker termoplastsokkel.
  • LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
  • Ved 180° rotasjon av belysningselementeter det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Lenke for oversiktsverktøyet for brytere - artikkelnumerene gammelt/nytt
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger