Videofordeler

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 1226 00
6306557
1226 00
6306557
EAN 4010337229919
PE 1
PS 10
 

Nødvendig tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

  • Videofordeleren er en aktiv komponent for ledningstilpasning av videosignalet.
  • Videofordeleren fordeler videosignalene fra dørstasjonene, PTS-kameragatewayene og PTS-IP-gatewayene til svarapparatene.
  • Videofordeleren er nødvendig dersom ledningsstrekking til videokomponentene i Gira porttelefonssystem utføres som stikkledning.
  • Videofordeleren sørger for korrekt avslutningsmotstand for å hindre reflekser fra de enkelte grenene og derav følgende bildeforstyrrelser.

Kombihuset gir mulighet til tre monteringsmåter

  • Påvegg (f.eks. i en vanlig forgreningsboks).
  • Innfelt (i en apparatboks).
  • Som tavlemontert enhet (med den inkluderte DIN-adapteren).

Tekniske data

Spenningsforsyning:
DC 26 V ± 2 V (via 2-tråds buss)

Tilkoblinger
2-trådsbuss IN:
2 x skruklemme
2-trådsbuss OUT:
6 x skruklemme

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +70 °C

Mål
Videofordeler:
B 36 x H 52 T 27 mm

Merknader

  • Videofordeleren er kaskaderbar. Totalt kan opptil 15 videofordelere med videomultipleksere brukes i et anlegg.
  • Ingen ytterligere konfigurasjon er nødvendig ved igangkjøring, ettersom videofordeleren automatisk tilpasser seg til det eksisterende ledningsnettet.

Leveringsomfang

  • Tavlemontert-adapter følger med.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Gira porttelefonkonfigurator
Gira porttelefonsystem muliggjør systemer av ulike typer og størrelser: fra eneboliger og boligblokker til hele boligkomplekser. Fra enkle lyd- og videosystemer til integrering i et datanettverk. Gira porttelefonkonfigurator er et brukervennlig nettbasert verktøy som gjør den individuelle konfigurasjonen av slike systemer til en fornøyelse – for huseiere og administratorer, men også for håndverkere og andre fagfolk.
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Videofordeler
Bruksanvisninger

Brukerveiledning

Bestillingsnr 1226 00

PDF, 904 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Bestillingsnr

PDF, 5.563 Kb

Laste


Video distributor
Operating instructions

Operating instructions

Bestillingsnr 1226 00

PDF, 926 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger